DE_Level 3 reduit 277 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 39 Nennweite 19 = 300 mm² 39KBAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G3/4 39KBAW26MPN 41,0 95,0 16,0 46,0 G1 39KBAW33MPN 41,0 98,0 19,0 46,0 39KBIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G3/4 39KBIW26MPN 41,0 99,0 20,0 46,0 G1 39KBIW33MPN 41,0 100,0 20,0 46,0 39KBTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D 19 39KBTF19MPN 41,0 115,0 36,0 46,0 25 39KBTF25MPN 41,0 125,0 48,0 46,0 Serie 39 - Messing/Stahl 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 39 1ennweite * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Kompaktes Industriekupplungssystem aus Messing für den Einsatz mit einer Vielzahl von gasförmigen und flüssigen Medien. High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 9.000 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 125 l/min. Druckabfall 0,5 bar KA Einseitig absperrend Amerikanisches Profil Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 3.000 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 33 l/min. Druckabfall 0,5 bar KB Beidseitig absperrend Druckbereich*: bis 8 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Wasser: 33 l/min. Druckabfall 0,5 bar KL Dry-break Single Shut-Off / Double Shut-off 39KBAW Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass, NBR A HEX L L1 D G3/4 39KBAW26MPN 41.0 95.0 16.0 46.0 G1 39KBAW33MPN 41.0 98.0 19.0 46.0 39KBIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass, NBR 41.0 99.0 20.0 46.0 41.0 100.0 20.0 46.0 Single Shut-Off / Double Shut-off 39KBTF Coupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass, NBR A HEX L L1 D 19 39KBTF19MPN 41.0 115.0 36.0 46.0 25 39KBTF25MPN 41.0 125.0 48.0 46.0 Serie 0eVViQJ StaKO Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=