DE_Level 3 reduit 275 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 38 Nennweite 15 = 175 mm² Serie 38 - Messing/Stahl Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend 38KBAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/2 38KBAW21MPN 34,0 89,0 12,0 40,0 G3/4 38KBAW26MPN 34,0 91,0 16,0 40,0 G1 38KBAW33MPN 41,0 91,0 19,0 40,0 Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend 38KBIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/2 38KBIW21MPN 34,0 95,0 20,0 40,0 G3/4 38KBIW26MPN 34,0 91,0 14,0 40,0 G1 38KBIW33MPN 41,0 92,0 20,0 40,0 38KBTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D 13 38KBTF13MPN 34,0 105,0 28,0 40,0 19 38KBTF19MPN 34,0 113,0 36,0 40,0 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 38 1ennweite Serie 0eVViQJ StaKO * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Kompaktes Industriekupplungssystem aus Messing für den Einsatz mit einer Vielzahl von gasförmigen und flüssigen Medien. High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 7.500 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 96 l/min. Druckabfall 0,5 bar KA Einseitig absperrend Amerikanisches Profil Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 2.150 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 27 l/min. Druckabfall 0,5 bar KB Beidseitig absperrend Single Shut-Off / Double Shut-off 38KBAW Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass, NBR A HEX L L1 D G1/2 38KBAW21MPN 34.0 89.0 12.0 40.0 G3/4 38KBAW26MPN 34.0 91.0 16.0 40.0 G1 38KBAW33MPN 41.0 91.0 19.0 40.0 Single Shut-Off / Double Shut-off Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass, NBR A HEX L L1 D G1/2 38KBIW21MPN 34.0 95.0 20.0 40.0 G3/4 38KBIW26MPN 34.0 91.0 14.0 40.0 G1 38KBIW33MPN 41.0 92.0 20.0 40.0 38KBTF Coupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass, NBR 34.0 105.0 28.0 40.0 34.0 113.0 36.0 40.0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=