Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 273 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 57 Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend 57KBAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/2 57KBAW21BPN 34,0 98,0 12,0 40,0 G3/4 57KBAW26BPN 34,0 100,0 16,0 40,0 57KBIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/2 57KBIW21BPN 34,0 100,0 19,0 40,0 G3/4 57KBIW26BPN 34,0 100,0 16,0 40,0 Einseitig absperrend 57SFAW Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Stahl vernickelt A HEX L L1 G1/2 57SFAW21SXN 27,0 52,0 15,0 57SFIW Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Stahl vernickelt A HEX L L1 G1/2 57SFIW21SXN 27,0 48,0 15,0 Nennweite 11 = 95 mm² Serie 57 - Messing/Stahl 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 57 Single Shut-Off / Double Shut-off 57KBAW Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass, NBR A HEX L L1 D G1/2 57KBAW21BPN 34.0 98.0 12.0 40.0 G3/4 57KBAW26BPN 34.0 100.0 16.0 40.0 57KBIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass, NBR A HEX L L1 D G1/2 57KBIW21BPN 34.0 100.0 19.0 40.0 G3/4 57KBIW26BPN 34.0 100.0 16.0 40.0 Single Shut-Off 57SFAW Plug without valve, Male Thread Nickel-plated steel 27.0 52.0 15.0 Plug without valve, Female Thread Nickel-plated steel 27.0 48.0 15.0 1ennweite Serie 0eVViQJ StaKO * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Deutsches Industrieprofil für Druckluftanwendungen. High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. Robuste Konstruktion, optimiert hinsichtlich Größe und Leistung. Durch die Bundausführung werden Beschädigungen am Ventilkörper minimiert. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 6.500 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 65 l/min. Druckabfall 0,5 bar KA Einseitig absperrend Deutsches Profil Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 4.300 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 52 l/min. Druckabfall 0,5 bar KB Beidseitig absperrend

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=