272 Serie 37 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 37SFIW Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Stahl vernickelt A HEX L L1 G1/2 37SFIW21SXN 24,0 50,0 10,0 37SFTF Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Stahl vernickelt A L L1 D 13 37SFTF13SXN 62,0 25,0 17,0 16 37SFTF16SXN 62,0 25,0 18,0 19 37SFTF19SXN 72,0 35,0 21,0 37SFAK Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Stahl vernickelt A HEX L L1 R1/2 37SFAK21SXN 22,0 60,0 17,0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=