DE_Level 3 reduit 271 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 37 Nennweite 11 = 95 mm² Serie 37 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 37KAAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing, NBR A HEX L L1 D G1/2 37KAAW21MPX 30,0 76,5 12,0 35,0 37KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing, NBR A HEX L L1 D G1/2 37KAIW21MPX 30,0 73,0 10,0 35,0 Einseitig absperrend 37KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing, NBR A HEX L L1 D 13 37KATF13MPX 30,0 86,0 25,0 35,0 19 37KATF19MPX 30,0 86,0 25,0 35,0 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 37 1ennweite Serie 0eVViQJ StaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing/Stahl vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 2.600 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 33 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Robustes Kupplungssystem aus Messing 1 2 nach ISO 6150 B und ANSI (NFPA) T3.20.14-1990 (US MIL-SPEC 4109). Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Die hohe Eintauchtiefe garantiert eine optimierte Stecknippelführung. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend ISO 6150 B Profil Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK27S für Stecker Art.-Nr. SK16S Single Shut-Off 37KAAW Coupler with valve, Male Thread Brass, NBR 30.0 76.5 12.0 35.0 37KAIW Coupler with valve, Female Thread Brass, NBR 30.0 73.0 10.0 35.0 Single Shut-Off 37KATF Coupler with valve, Hose Barb Brass, NBR 30.0 86.0 25.0 35.0 30.0 86.0 25.0 35.0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=