Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 269 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 41 Nennweite 10 = 80 mm² Serie 41 - Messing/Stahl Mit freiem Durchgang 41KFAW Verschlusskupplung ohne Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, NBR A L L1 D G1/2 41KFAW21MPN 31,0 8,0 25,0 41KFIW Verschlusskupplung ohne Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/2 41KFIW21MPN 24,0 32,5 10,0 25,0 Mit freiem Durchgang 41KFTF Verschlusskupplung ohne Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR A L L1 D 13 41KFTF13MPN 48,5 25,0 25,0 19 41KFTF19MPN 48,5 25,0 25,0 41SFAW Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Messing vernickelt A HEX L L1 G1/2 41SFAW21MXN 24,0 40,0 12,0 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 41 1ennweite Serie 0eVViQJ StaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Wasser: 58 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Kupplungssystem aus Messing ohne Ventil für Anwendungen mit Flüssigkeiten im Druckbereich bis 35 bar. Die Kupplungen sind korrosionsbeständig. Das System ist ausgezeichnet durch einen hohen Durchfluss bei minimalem Druckabfall. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KF mit freiem Durchgang andere Profile Straight-Through 41KFAW Coupler without valve, Male Thread Nickel-plated brass, NBR 31.0 8.0 25.0 41KFIW Coupler without valve, Female Thread Nickel-plated brass, NBR 24.0 32.5 10.0 25.0 Straight-Through 41KFTF Coupler without valve, Hose Barb Nickel-plated brass, NBR 48.5 25.0 25.0 48.5 25.0 25.0 41SFAW Plug without valve, Male Thread Nickel-plated brass 24.0 40.0 12.0

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=