Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 267 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 34 Einseitig absperrend 34KAAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D R3/8 34KAAK17SPN 24,0 70,0 12,0 28,0 R1/2 34KAAK21SPN 24,0 72,0 12,0 28,0 R3/4 34KAAK26SPN 27,0 72,0 12,0 28,0 34KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D G3/8 34KAIW17SPN 24,0 64,0 12,0 28,0 G1/2 34KAIW21SPN 24,0 64,0 12,0 28,0 G3/4 34KAIW26SPN 32,0 68,5 14,0 28,0 Einseitig absperrend 34KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D 10 34KATF10SPN 24,0 84,0 25,0 28,0 13 34KATF13SPN 24,0 84,0 25,0 28,0 16 34KATF16SPN 24,0 84,0 25,0 28,0 19 34KATF19SPN 24,0 84,0 25,0 28,0 Nennweite 10 = 80 mm² Serie 34 - Messing/Stahl 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 34 Single Shut-Off 34KAAKCoupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 24.0 70.0 12.0 28.0 24.0 72.0 12.0 28.0 27.0 72.0 12.0 28.0 34KAIWCoupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 24.0 64.0 12.0 28.0 24.0 64.0 12.0 28.0 32.0 68.5 14.0 28.0 Single Shut-Off 34KATFCoupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass/steel, NBR 24.0 84.0 25.0 28.0 24.0 84.0 25.0 28.0 24.0 84.0 25.0 28.0 24.0 84.0 25.0 28.0 1ennweite Serie 0eVViQJ StaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing/Stahl vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 2.550 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 30 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Industriekupplung mit skandinavischem Steckerprofil. Kupplungssystemmit Einhandbedienung. High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringem Druckabfall. Optimal im Einsatz mit großen pneumatischen Verbrauchern durch die robuste Bauweise und der Entriegelungshülse aus Stahl. Durch die Bundausführungwerden BeschädigungenamVentilkörperminimiert. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend Skandinavisches Profil Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK27S

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=