Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 265 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 1727 Einseitig absperrend 1727KAAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt, PA6+TPE, NBR A HEX L L1 D R3/8 1727KAAK17SPN 24,0 70,0 12,0 30,0 R1/2 1727KAAK21SPN 24,0 75,0 17,0 30,0 R3/4 1727KAAK26SPN 27,0 64,0 17,0 30,0 1727KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt, PA6+TPE, NBR A HEX L L1 D G3/8 1727KAIW17SPN 24,0 64,5 10,0 30,0 G1/2 1727KAIW21SPN 24,0 68,0 12,0 30,0 G3/4 1727KAIW26SPN 32,0 69,0 14,0 30,0 Einseitig absperrend 1727KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt, PA6+TPE, NBR A HEX L L1 D 10 1727KATF10SPN 24,0 80,0 21,0 30,0 13 1727KATF13SPN 24,0 80,0 21,0 30,0 16 1727KATF16SPN 24,0 80,0 21,0 30,0 19 1727KATF19SPN 24,0 80,0 21,0 30,0 Nennweite 10 = 80 mm² Serie 1727 - Messing/Stahl 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 1727 Single Shut-Off 1727KAAK Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass, Steel QPQ treated, PA6+TPE, NBR 24.0 70.0 12.0 30.0 24.0 75.0 17.0 30.0 27.0 64.0 17.0 30.0 1727KAIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass, Steel QPQ treated, PA6+TPE, NBR 24.0 64.5 10.0 30.0 24.0 68.0 12.0 30.0 32.0 69.0 14.0 30.0 Single Shut-Off 1727KATF Coupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass, Steel QPQ treated, PA6+TPE, NBR 24.0 80.0 21.0 30.0 24.0 80.0 21.0 30.0 24.0 80.0 21.0 30.0 24.0 80.0 21.0 30.0 1ennweite Serie 0eVViQJ StaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt, PA6+TPE • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +40°C (NBR) Durchfluss Luft: 3.500 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 51 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Premium-Industriekupplung 1 2 mit europäischem Standardprofil. Geeignet für Druckluft-Anwendungen mit überdurchschnittlichem Druckluftbedarf. Ãberdurchschnittliche Durchflusswerte im Vergleich zu marktüblichen Produkten. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Ultra High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. Besonders robuste und ergonomisch geformte 2-Komponenten-Kunststoffhülse. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend Euro Profil Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK27S für Stecker Art.-Nr. SK16S

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=