DE_Level 3 reduit 263 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 1700 Einseitig absperrend 1700KAAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt, NBR A HEX L L1 D R3/8 1700KAAK17SPN 24,0 70,0 12,0 27,0 R1/2 1700KAAK21SPN 24,0 75,0 17,0 27,0 R3/4 1700KAAK26SPN 27,0 64,0 17,0 27,0 1700KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt, NBR A HEX L L1 D G3/8 1700KAIW17SPN 24,0 64,5 10,0 27,0 G1/2 1700KAIW21SPN 24,0 68,0 11,0 27,0 G3/4 1700KAIW26SPN 32,0 69,0 14,0 27,0 Einseitig absperrend 1700KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt, NBR A HEX L L1 D 10 1700KATF10SPN 24,0 80,0 21,0 27,0 13 1700KATF13SPN 24,0 80,0 21,0 27,0 16 1700KATF16SPN 24,0 80,0 21,0 27,0 19 1700KATF19SPN 24,0 80,0 21,0 27,0 Nennweite 10 = 80 mm² Serie 1700 - Messing/Stahl 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 1700 Single Shut-Off 1700KAAK Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass, Steel QPQ treated, NBR 24.0 70.0 12.0 27.0 24.0 75.0 17.0 27.0 27.0 64.0 17.0 27.0 1700KAIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass, Steel QPQ treated, NBR 24.0 64.5 10.0 27.0 24.0 68.0 11.0 27.0 32.0 69.0 14.0 27.0 Single Shut-Off 1700KATF Coupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass, Steel QPQ treated, NBR 24.0 80.0 21.0 27.0 24.0 80.0 21.0 27.0 24.0 80.0 21.0 27.0 24.0 80.0 21.0 27.0 1ennweite Serie 0eVViQJ StaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 3.500 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 51 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Premium-Industriekupplung 1 2 mit europäischem Standardprofil. Geeignet für Druckluft-Anwendungen mit überdurchschnittlichem Druckluftbedarf. Ãberdurchschnittliche Durchflusswerte im Vergleich zu marktüblichen Produkten. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Ultra High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend Euro Profil Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK27S
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=