DE_Level 3 reduit 261 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 27 Serie 27 - Messing/Stahl /eYeO reduit Einseitig absperrend 27KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D 8 27KATF08MPN 24,0 76,0 25,0 27,0 9 27KATF09MPN 24,0 76,0 25,0 27,0 10 27KATF10MPN 24,0 76,0 25,0 27,0 13 27KATF13MPN 24,0 76,0 25,0 27,0 16 27KATF16MPN 24,0 76,0 20,0 27,0 19 27KATF19MPN 24,0 76,0 25,0 27,0 27SFAK Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Stahl vernickelt A HEX L L1 R1/4 27SFAK13SXN 17,0 40,0 12,0 R3/8 27SFAK17SXN 17,0 40,0 12,0 R1/2 27SFAK21SXN 22,0 45,0 17,0 R3/4 27SFAK26SXN 27,0 48,0 19,0 27SFIW Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Stahl vernickelt A HEX L L1 G1/4 27SFIW13SXN 17,0 33,0 9,0 G3/8 27SFIW17SXN 9086 27 17 19,0 33,0 9,0 G1/2 27SFIW21SXN 9086 27 21 24,0 37,0 12,0 G3/4 27SFIW26SXN 9086 27 27 32,0 42,0 16,0 27SFTF Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Stahl vernickelt A L L1 D 6 27SFTF06SXN 48,0 25,0 15,0 8 27SFTF08SXN 9085 27 08 48,0 25,0 15,0 9 27SFTF09SXN 48,0 25,0 15,0 10 27SFTF10SXN 9085 27 10 48,0 25,0 15,0 13 27SFTF13SXN 9085 27 13 48,0 25,0 15,0 16 27SFTF16SXN 49,0 25,0 18,0 19 27SFTF19SXN 9085 27 19 49,0 25,0 21,0 Beidseitig absperrend 27KBAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D R1/4 27KBAK13BPN 24,0 63,0 12,0 27,0 R3/8 27KBAK17BPN 24,0 63,0 12,0 27,0 R1/2 27KBAK21BPN 24,0 65,0 17,0 27,0 R3/4 27KBAK26BPN 27,0 65,0 17,0 27,0 27KBIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 27KBIW13BPN 24,0 56,0 10,0 27,0 G3/8 27KBIW17BPN 24,0 56,0 11,0 27,0 G1/2 27KBIW21BPN 24,0 56,0 12,0 27,0 G3/4 27KBIW26BPN 32,0 60,0 16,0 27,0 27KBTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D 8 27KBTF08BPN 24,0 76,0 25,0 27,0 9 27KBTF09BPN 24,0 76,0 25,0 27,0 10 27KBTF10BPN 24,0 76,0 25,0 27,0 13 27KBTF13BPN 24,0 76,0 25,0 27,0 16 27KBTF16BPN 24,0 76,0 25,0 27,0 19 27KBTF19BPN 24,0 76,0 25,0 27,0 27SBAK Stecknippel mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 R1/4 27SBAK13MPN 24,0 60,5 12,0 R3/8 27SBAK17MPN 24,0 60,5 12,0 R1/2 27SBAK21MPN 24,0 62,5 17,0 R3/4 27SBAK26MPN 27,0 62,5 17,0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=