Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

260 Nennweite 10 = 80 mm² Serie 27 - Messing/Stahl 1ennweite Serie 0eVViQJ StaKO * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Universell einsetzbare Industriekupplung 1 2 mit europäischem Standardprofil für den Einsatz mit großen pneumatischen Verbrauchern. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. Die Serie zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise (Stahlentriegelungshülse), extrem hohe Durchflussleistung und lange Lebensdauer auch unter härtestem Einsatz aus. Durch die Bundausführung werden Beschädigungen am Ventilkörper minimiert. - Auf Anfrage erhältlich: • Messing vernickelt • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing/Stahl vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 2.400 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 31 l/min. Druckabfall 0,5 bar KA Einseitig absperrend Euro Profil Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 950 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 14 l/min. Druckabfall 0,5 bar KB Beidseitig absperrend Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK27S Single Shut-Off 27KAAK Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass / Steel, NBR A HEX L L1 D R1/4 27KAAK13MPN 24.0 63.0 12.0 27.0 R3/8 27KAAK17MPN 24.0 63.0 12.0 27.0 R1/2 27KAAK21MPN 24.0 65.0 17.0 27.0 R3/4 27KAAK26MPN 27.0 65.0 17.0 27.0 Single Shut-Off 27KAIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass / Steel, NBR A HEX L L1 D G1/4 27KAIW13MPN 24.0 56.0 10.0 27.0 G3/8 27KAIW17MPN 24.0 56.0 11.0 27.0 G1/2 27KAIW21MPN 24.0 56.0 12.0 27.0 G3/4 27KAIW26MPN 27.0 60.0 16.0 27.0 Einseitig absperrend 27KAAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR 24,0 63,0 12,0 27,0 24,0 63,0 12,0 27,0 24,0 65,0 17,0 27,0 27,0 65,0 17,0 27,0 Einseitig absperrend 27KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR 24,0 56,0 10,0 27,0 24,0 56,0 11,0 27,0 24,0 56,0 12,0 27,0 27,0 60,0 16,0 27,0

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=