DE_Level 3 reduit 259 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 40 Nennweite 9 = 63 mm² Serie 40 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 40KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G3/8 40KAIW17MPN 27,0 46,0 10,0 32,0 G1/2 40KAIW21MPN 27,0 46,0 11,0 32,0 Einseitig absperrend 40SFAK Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Stahl vernickelt A HEX L L1 R3/8 40SFAK17SXN 16,0 40,0 12,0 R1/2 40SFAK21SXN 16,0 46,0 17,0 40SFIW Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Stahl vernickelt A HEX L L1 G3/8 40SFIW17SXN 19,0 35,0 9,0 G1/2 40SFIW21SXN 24,0 39,0 12,0 40SFTF Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Stahl vernickelt A L L1 D 8 40SFTF08SXN 51,0 25,0 16,0 10 40SFTF10SXN 51,0 25,0 16,0 13 40SFTF13SXN 51,0 25,0 16,0 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 40 1ennweite Serie 0eVViQJ StaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 1.400 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 18 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Kupplungssystem aus Messing konstruiert für raue Einsatzfälle. Das System eignet sich ideal für den Einsatz mit nicht aggressiven flüssigen Medien. Die Kupplungen sind korrosionsbeständig. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Das ergonomische Hülsendesign verhindert Verschmutzungen am Ventilkörper. - Auf Anfrage erhältlich: • Messing blank • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend ARO Profil Single Shut-Off 40KAIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass, NBR 27.0 46.0 10.0 32.0 27.0 46.0 11.0 32.0 Single Shut-Off Plug without valve, Male Thread Nickel-plated steel 16.0 40.0 12.0 16.0 46.0 17.0 Plug without valve, Female Thread Nickel-plated steel 19.0 35.0 9.0 24.0 39.0 12.0 40SFTF Plug without valve, Hose Barb Nickel-plated steel 51.0 25.0 16.0 51.0 25.0 16.0 51.0 25.0 16.0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=