DE_Level 3 reduit 257 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 30 Nennweite 8,5 = 60 mm² Serie 30 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 30KAAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing / Stahl, NBR A HEX L L1 D G1/4 30KAAW13SPX 22,0 49,0 9,0 30,0 G3/8 30KAAW17SPX 22,0 49,0 9,0 30,0 G1/2 30KAAW21SPX 22,0 52,0 12,0 30,0 30KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing / Stahl, NBR A HEX L L1 D G1/4 30KAIW13SPX 22,0 49,0 11,0 30,0 G3/8 30KAIW17SPX 22,0 49,0 9,0 30,0 G1/2 30KAIW21SPX 22,0 52,0 12,0 30,0 Einseitig absperrend 30KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing / Stahl, NBR A HEX L L1 D 6 30KATF06SPX 21,0 66,0 25,0 30,0 8 30KATF08SPX 21,0 66,0 25,0 30,0 10 30KATF10SPX 21,0 66,0 25,0 30,0 13 30KATF13SPX 21,0 66,0 25,0 30,0 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 30 1ennweite 8 5 = 60 mm² Serie 0eVViQJ StaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing/Stahl • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 1.050 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 14 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Kupplungssystem aus Stahl 3 8 nach ISO 6150 B und ANSI (NFPA) T3.20.14-1990 (US MIL-SPEC 4109). Sehr robuste Konstruktion mit Ventilkörper aus Stahl. Die hohe Eintauchtiefe garantiert eine optimierte Stecknippelführung. - Auf Anfrage erhältlich: • Messing vernickelt • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend ISO 6150 B Profil Single Shut-Off 30KAAW Coupler with valve, Male Thread Brass/steel, NBR 22.0 49.0 9.0 30.0 22.0 49.0 9.0 30.0 22.0 52.0 12.0 30.0 30KAIW Coupler with valve, Female Thread Brass/steel, NBR 22.0 49.0 11.0 30.0 22.0 49.0 9.0 30.0 22.0 52.0 12.0 30.0 Single Shut-Off 30KATF Coupler with valve, Hose Barb Brass/steel, NBR 21.0 66.0 25.0 30.0 21.0 66.0 25.0 30.0 21.0 66.0 25.0 30.0 21.0 66.0 25.0 30.0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=