Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 255 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 33 Nennweite 8 = 50 mm² Serie 33 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 33KAAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D R1/4 33KAAK13SPN 19,0 60,0 12,0 23,0 R3/8 33KAAK17SPN 19,0 59,0 12,0 23,0 R1/2 33KAAK21SPN 22,0 60,0 17,0 23,0 33KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 33KAIW13SPN 19,0 55,0 10,0 23,0 G3/8 33KAIW17SPN 19,0 54,0 9,0 23,0 G1/2 33KAIW21SPN 24,0 57,0 12,0 23,0 Einseitig absperrend 33KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D 6 33KATF06SPN 19,0 73,0 25,0 23,0 8 33KATF08SPN 19,0 73,0 25,0 23,0 10 33KATF10SPN 19,0 73,0 25,0 23,0 13 33KATF13SPN 19,0 73,0 25,0 23,0 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 33 1ennweite Serie 0eVViQJ StaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing/Stahl vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 1.700 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 23 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Industriekupplung aus Stahl mit skandinavischem Profil. Speziell geeignet für den Einsatz mit gasförmigen Medien in der Industrie. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend Skandinavisches Profil Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK23S für Stecker Art.-Nr. SK12S Single Shut-Off 33KAAK Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 60.0 12.0 23.0 19.0 59.0 12.0 23.0 22.0 60.0 17.0 23.0 33KAIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 55.0 10.0 23.0 19.0 54.0 9.0 23.0 24.0 57.0 12.0 23.0 Single Shut-Off 33KATF Coupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 73.0 25.0 23.0 19.0 73.0 25.0 23.0 19.0 73.0 25.0 23.0 19.0 73.0 25.0 23.0

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=