DE_Level 3 reduit 253 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 1625 Nennweite 7,8 = 48 mm² Serie 1625 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 1625KAAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt, PA6+TPE, NBR A HEX L L1 D R1/4 1625KAAK13SPN 19,0 65,0 12,0 26,0 R3/8 1625KAAK17SPN 19,0 65,0 12,0 26,0 R1/2 1625KAAK21SPN 22,0 59,5 17,0 26,0 Einseitig absperrend 1625KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt, PA6+TPE, NBR A HEX L L1 D 6 1625KATF06SPN 19,0 80,0 25,0 26,0 8 1625KATF08SPN 19,0 80,0 25,0 26,0 9 1625KATF09SPN 19,0 80,0 25,0 26,0 10 1625KATF10SPN 19,0 80,0 25,0 26,0 13 1625KATF13SPN 19,0 80,0 25,0 26,0 1625KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt, PA6+TPE, NBR A HEX L L1 D G1/4 1625KAIW13SPN 19,0 59,0 9,0 26,0 G3/8 1625KAIW17SPN 19,0 59,0 9,0 26,0 G1/2 1625KAIW21SPN 24,0 62,0 12,0 26,0 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 1625 1ennweite 7 8 = 48 mm² Serie 0eVViQJ StaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt, PA6+TPE • Stecker: Stahl verzinkt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 2.020 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 31 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Premium-Industriekupplung 3 8 mit europäischem Standardprofil. Geeignet für Druckluft-Anwendungen mit überdurchschnittlichem Druckluftbedarf. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Ultra High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. Besonders robuste und ergonomisch geformte 2Komponenten-Kunststoffhülse. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend Euro Profil Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK23S für Stecker Art.-Nr. SK12S Single Shut-Off 1625KAAK Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass, Steel QPQ treated, PA6+TPE, NBR 19.0 65.0 12.0 26.0 19.0 65.0 12.0 26.0 22.0 59.5 17.0 26.0 Single Shut-Off 1625KATF Coupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass, Steel QPQ treated, PA6+TPE, NBR 19.0 80.0 25.0 26.0 19.0 80.0 25.0 26.0 19.0 80.0 25.0 26.0 19.0 80.0 25.0 26.0 19.0 80.0 25.0 26.0 1625KAIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass, Steel QPQ treated, PA6+TPE, NBR 19.0 59.0 9.0 26.0 19.0 59.0 9.0 26.0 24.0 62.0 12.0 26.0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=