DE_Level 3 reduit 251 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 1600 Nennweite 7,8 = 48 mm² Serie 1600 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 1600KAAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt, NBR A HEX L L1 D R1/4 1600KAAK13SPN 19,0 65,0 12,0 23,0 R3/8 1600KAAK17SPN 19,0 65,0 12,0 23,0 R1/2 1600KAAK21SPN 22,0 59,5 17,0 23,0 1600KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 1600KAIW13SPN 19,0 59,0 9,0 23,0 G3/8 1600KAIW17SPN 19,0 59,0 9,0 23,0 G1/2 1600KAIW21SPN 24,0 62,0 12,0 23,0 Einseitig absperrend 1600KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt, NBR A HEX L L1 D 6 1600KATF06SPN 19,0 80,0 25,0 23,0 8 1600KATF08SPN 19,0 80,0 25,0 23,0 9 1600KATF09SPN 19,0 80,0 25,0 23,0 10 1600KATF10SPN 19,0 80,0 25,0 23,0 13 1600KATF13SPN 19,0 80,0 25,0 23,0 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 1600 1ennweite 7 8 = 48 mm² Serie 0eVViQJ StaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt / Stahl QPQ behandelt • Stecker: Stahl verzinkt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 2.020 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 27 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Premium-Industriekupplung 3 8 mit europäischem Standardprofil. Geeignet für Druckluft-Anwendungen mit überdurchschnittlichem Druckluftbedarf. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Ultra High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend Euro Profil Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK23S für Stecker Art.-Nr. SK12S Single Shut-Off 1600KAAK Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass, Steel QPQ treated, NBR 19.0 65.0 12.0 23.0 19.0 65.0 12.0 23.0 22.0 59.5 17.0 23.0 1600KAIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass, Steel QPQ treated, NBR 19.0 59.0 9.0 23.0 19.0 59.0 9.0 23.0 24.0 62.0 12.0 23.0 Single Shut-Off 1600KATF Coupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass, Steel QPQ treated, NBR 19.0 80.0 25.0 23.0 19.0 80.0 25.0 23.0 19.0 80.0 25.0 23.0 19.0 80.0 25.0 23.0 19.0 80.0 25.0 23.0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=