DE_Level 3 reduit 249 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 25 Serie 25 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 25SFTF Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Stahl verzinkt A L L1 D 6 25SFTF06SXZ 9085 25 06 48,0 25,0 12,0 8 25SFTF08SXZ 9085 25 08 48,0 25,0 12,0 9 25SFTF09SXZ 9085 25 09 48,0 25,0 12,0 10 25SFTF10SXZ 9085 25 10 48,0 25,0 12,0 13 25SFTF13SXZ 9085 25 13 48,0 25,0 15,0 Beidseitig absperrend 25KBA Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing / Stahl vernickelt oder Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D Version R1/4 25KBAK13BPN 19,0 61,0 12,0 23,0 Messing vernickelt G1/4 25KBAW13MPN 9201 25 13 19,0 60,0 9,0 23,0 Messing / Stahl vernickelt R3/8 25KBAK17BPN 19,0 60,0 12,0 23,0 Messing vernickelt G3/8 25KBAW17MPN 9201 25 17 19,0 58,0 9,0 23,0 Messing / Stahl vernickelt R1/2 25KBAK21BPN 22,0 61,0 17,0 23,0 Messing vernickelt G1/5 25KBAW21MPN 9201 25 21 24,0 61,0 12,0 23,0 Messing / Stahl vernickelt M14x1.5 25KBAD14BPN 19,0 59,0 10,0 23,0 Messing vernickelt M16x1.5 25KBAD16BPN 19,0 60,0 11,0 23,0 Messing vernickelt M18x1.5 25KBAD18BPN 19,0 60,0 11,0 23,0 Messing vernickelt 25KBIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing / Stahl vernickelt oder Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D Version G1/4 25KBIW13BPN 19,0 56,0 10,0 23,0 Messing vernickelt G1/4 25KBIW13MPN 9214 25 13 19,0 56,0 10,0 23,0 Messing / Stahl vernickelt G3/8 25KBIW17BPN 19,0 55,0 9,0 23,0 Messing vernickelt G3/8 25KBIW17MPN 9214 25 17 19,0 55,0 9,0 23,0 Messing / Stahl vernickelt G1/2 25KBIW21BPN 24,0 58,0 12,0 23,0 Messing vernickelt G1/2 25KBIW21MPN 9214 25 21 24,0 58,0 12,0 23,0 Messing / Stahl vernickelt Beidseitig absperrend 25KBT Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing / Stahl vernickelt oder Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D Version 6 25KBTF06BPN 19,0 74,0 25,0 23,0 Messing vernickelt 6 25KBTF06MPN 9223 25 06 19,0 74,0 25,0 23,0 Messing / Stahl vernickelt 8 25KBTF08BPN 19,0 74,0 25,0 23,0 Messing vernickelt 8 25KBTF08MPN 9223 25 08 19,0 74,0 25,0 23,0 Messing / Stahl vernickelt 9 25KBTF09BPN 19,0 74,0 25,0 23,0 Messing vernickelt 9 25KBTF09MPN 19,0 74,0 25,0 23,0 Messing / Stahl vernickelt 10 25KBTF10BPN 19,0 74,0 25,0 23,0 Messing vernickelt 10 25KBTF10MPN 9223 25 10 19,0 74,0 25,0 23,0 Messing / Stahl vernickelt 13 25KBTF13BPN 19,0 74,0 25,0 23,0 Messing vernickelt 13 25KBTF13MPN 9223 25 13 19,0 74,0 25,0 23,0 Messing / Stahl vernickelt 10 Push-Lok 25KBTP10BPN 19,0 73,0 24,0 23,0 Messing vernickelt 13 Push-Lok 25KBTP13BPN 19,0 76,0 28,0 23,0 Messing vernickelt 25KBKO Verschlusskupplung mit Ventil, für Kunststoffschlauch Messing vernickelt, NBR A HEX G L L1L2 D 6 x 8 25KBKO08BPN 19,0 M12x1 61,0 7,0 6,0 23,0 8 x 10 25KBKO10BPN 19,0 M16x1 65,0 9,0 8,0 23,0 9 x 12 25KBKO12BPN 19,0 M16x1 65,0 9,0 8,0 23,0 25KBTS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR A HEXHEX1 B G L L1 L2 D 8 25KBTS08BPN 19,0 17,0 4,0 M12x1 80,0 17,0 14,0 23,0 10 25KBTS10BPN 19,0 17,0 4,0 M12x1 76,0 17,0 10,0 23,0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=