248 Serie 25 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 25KAT Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D 6 25KATF06MPN 19,0 74,0 25,0 23,0 8 25KATF08MPN 19,0 74,0 25,0 23,0 9 25KATF09MPN 19,0 74,0 25,0 23,0 10 25KATF10MPN 19,0 74,0 25,0 23,0 13 25KATF13MPN 19,0 74,0 25,0 23,0 10 Push-Lok 25KATP10MPN 19,0 73,0 24,0 23,0 13 Push-Lok 25KATP13MPN 19,0 76,0 28,0 23,0 25KAKO Verschlusskupplung mit Ventil, für Kunststoffschlauch Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX G L L1L2 D 6 x 8 25KAKO08MPN 19,0 M12x1 61,0 7,0 6,0 23,0 8 x 10 25KAKO10MPN 19,0 M16x1 65,0 9,0 8,0 23,0 9 x 12 25KAKO12MPN 19,0 M16x1 65,0 9,0 8,0 23,0 25KATS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEXHEX1 B G L L1 L2 D 8 25KATS08MPN 19,0 17,0 4,0 M12x1 80,0 17,0 14,0 23,0 10 25KATS10MPN 19,0 17,0 4,0 G1/4 87,0 25,0 14,0 23,0 25KAKK Verschlusskupplung mit Ventil, mit Knickschutzfeder Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX G L L1L2 D 6 x 8 25KAKK08MPN 19,0 M12x1 144,0 7,0 6,0 23,0 8 x 10 25KAKK10MPN 19,0 M16x1 155,0 9,0 8,0 23,0 9 x 12 25KAKK12MPN 19,0 M16x1 162,0 9,0 8,0 23,0 Einseitig absperrend 25SFA Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Stahl verzinkt A HEX L L1 R1/8 25SFAK10SXZ 13,0 33,0 9,0 G1/8 25SFAW10SXZ 9087 25 10 13,0 31,0 6,5 R1/4 25SFAK13SXZ 14,0 37,0 12,0 G1/4 25SFAW13SXZ 9087 25 13 17,0 33,0 8,0 R3/8 25SFAK17SXZ 17,0 37,0 12,0 G3/8 25SFAW17SXZ 9087 25 17 19,0 34,0 9,0 R1/2 25SFAK21SXZ 22,0 43,0 17,0 G1/2 25SFAW21SXZ 9087 25 21 24,0 38,0 10,5 25SFIW Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Stahl verzinkt A HEX L L1 G1/8 25SFIW10SXZ 9086 25 10 14,0 30,0 5,0 G1/4 25SFIW13SXZ 9086 25 13 17,0 38,5 12,0 G3/8 25SFIW17SXZ 9086 25 17 19,0 39,5 12,0 G1/2 25SFIW21SXZ 9086 25 21 24,0 44,0 14,0 25FAAK Stecknippel ohne Ventil, Drehgelenkstecker, Außengewinde Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 R1/4 25FAAK13SPN 17,0 64,0 11,0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=