Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 247 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 25 Nennweite 7,8 = 48 mm² Serie 25 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 25KAA Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D R1/4 25KAAK13MPN 19,0 61,0 12,0 23,0 R3/8 25KAAK17MPN 19,0 60,0 12,0 23,0 R1/2 25KAAK21MPN 22,0 61,0 17,0 23,0 M14 x 1.5 25KAAD14MPN 19,0 59,0 10,0 23,0 M16 x 1.5 25KAAD16MPN 19,0 60,0 11,0 23,0 M18 x 1.5 25KAAD18MPN 19,0 60,0 11,0 23,0 Einseitig absperrend 25KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 25KAIW13MPN 19,0 56,0 10,0 23,0 G3/8 25KAIW17MPN 19,0 55,0 9,0 23,0 G1/2 25KAIW21MPN 24,0 58,0 12,0 23,0 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 25 1ennweite 7 8 = 48 mm² Serie 0eVViQJ StaKO * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Universell einsetzbare Industriekupplung mit europäischem Standardprofil. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. Die Serie zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise und lange Lebensdauer auch unter härtestem Einsatz aus. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing/Stahl vernickelt • Stecker: Stahl verzinkt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 1.800 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 28 l/min. Druckabfall 0,5 bar KA Einseitig absperrend Euro Profil Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing/Stahl vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 710 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 7,1 l/min. Druckabfall 0,5 bar KB Beidseitig absperrend Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK23S für Stecker Art.-Nr. SK12S Single Shut-Off 25KAA Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 61.0 12.0 23.0 19.0 60.0 12.0 23.0 22.0 61.0 17.0 23.0 19.0 59.0 10.0 23.0 19.0 60.0 11.0 23.0 19.0 60.0 11.0 23.0 Single Shut-Off 25KAIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 56.0 10.0 23.0 19.0 55.0 9.0 23.0 24.0 58.0 12.0 23.0

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=