Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 245 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 13 Einseitig absperrend 13KAAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing, NBR A HEX L L1 D R1/4 13KAAK13MPX 22,0 49,0 12,0 27,0 R3/8 13KAAK17MPX 22,0 49,0 12,0 27,0 R1/2 13KAAK21MPX 22,0 53,0 17,0 27,0 13KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing, NBR A HEX L L1 D G1/4 13KAIW13MPX 22,0 45,0 9,0 27,0 G3/8 13KAIW17MPX 22,0 45,0 9,0 27,0 G1/2 13KAIW21MPX 24,0 48,0 12,0 27,0 Einseitig absperrend 13KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing, NBR A HEX L L1 D 6 13KATF06MPX 21,0 62,0 25,0 27,0 8 13KATF08MPX 21,0 62,0 25,0 27,0 10 13KATF10MPX 21,0 62,0 25,0 27,0 13 13KATF13MPX 21,0 62,0 25,0 27,0 Nennweite 7,5 = 45 mm² Serie 13 - Messing/Stahl 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 13 Single Shut-Off 13KAAK Coupler with valve, Male Thread Brass, NBR 22.0 49.0 12.0 27.0 22.0 49.0 12.0 27.0 22.0 53.0 17.0 27.0 13KAIW Coupler with valve, Female Thread Brass, NBR 22.0 45.0 9.0 27.0 22.0 45.0 9.0 27.0 24.0 48.0 12.0 27.0 Single Shut-Off 13KATF Coupler with valve, Hose Barb Brass, NBR 21.0 62.0 25.0 27.0 21.0 62.0 25.0 27.0 21.0 62.0 25.0 27.0 21.0 62.0 25.0 27.0 1ennweite 7 5 = 45 mm² Serie 0eVViQJ StaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 1.150 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 16 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Robuste Messingkupplung mit japanischem Industrieprofil. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Ãberdurchschnittliches Durchflussvolumen und widerstandsfähige Konstruktion gegenüber Krafteinwirkung von außen. - Auf Anfrage erhältlich: • Messing vernickelt • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend Japanisches Profil

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=