244 Serie 26 - Messing/Stahl Beidseitig absperrend 26KBI Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing, NBR A HEX L L1 D G1/8 26KBIW10MPX 22,0 41,0 8,0 25,0 G1/4 26KBIW13MPX 22,0 41,0 9,0 25,0 G3/8 26KBIW17MPX 22,0 41,0 9,0 25,0 G1/2 26KBIW21MPX 24,0 44,0 10,0 25,0 M14 x 1.5 26KBIM14MPX 22,0 41,0 9,0 25,0 M16 x 1.5 26KBIM16MPX 22,0 41,0 9,0 25,0 M18 x 1.5 26KBIM18MPX 22,0 41,0 9,0 25,0 26KBT Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing, NBR A HEX L L1 D 6 26KBTF06MPX 21,0 58,0 25,0 25,0 8 26KBTF08MPX 21,0 58,0 25,0 25,0 9 26KBTF09MPX 21,0 58,0 25,0 25,0 10 26KBTF10MPX 21,0 58,0 25,0 25,0 13 26KBTF13MPX 21,0 58,0 25,0 25,0 6 Push-Lok 26KBTP06MPX 21,0 58,0 20,5 25,0 10 Push-Lok 26KBTP10MPX 21,0 58,0 24,0 25,0 13 Push-Lok 26KBTP13MPX 21,0 58,0 20,5 25,0 26KBKO Verschlusskupplung mit Ventil, für Kunststoffschlauch Messing, NBR A HEX G L L1L2 D 4 x 6 26KBKO06MPX 21,0 M10x1 45,0 7,0 6,0 25,0 6 x 8 26KBKO08MPX 21,0 M12x1 45,0 7,0 6,0 25,0 8 x 10 26KBKO10MPX 21,0 M16x1 49,0 9,0 8,0 25,0 9 x 12 26KBKO12MPX 21,0 M16x1 49,0 9,0 8,0 25,0 Beidseitig absperrend 26KBTS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss Messing, NBR A HEXHEX1 B G L L1 L2 D 6 26KBTS06MPX 21,0 17,0 4,0 M12x1 60,0 17,0 10,0 25,0 10 26KBTS10MPX 21,0 17,0 4,0 G1/4 72,0 25,0 14,0 25,0 26KBKK Verschlusskupplung mit Ventil, mit Knickschutzfeder Messing, NBR A HEX G L L1L2 D 6 x 8 26KBKK08MPX 21,0 M12x1 132,0 7,0 6,0 25,0 8 x 10 26KBKK10MPX 21,0 M16x1 143,0 9,0 8,0 25,0 9 x 12 26KBKK12MPX 21,0 M16x1 150,0 9,0 8,0 25,0 Die passenden Stecknippel zu Serie 26KB finden Sie bei Serie 25KB ab Seite 247.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=