DE_Level 3 reduit 243 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 26 Serie 26 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 26SFT Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Messing A L L1 D 4 26SFTF04MXX 48,0 25,0 12,0 6 26SFTF06MXX 48,0 25,0 12,0 8 26SFTF08MXX 48,0 25,0 12,0 9 26SFTF09MXX 48,0 25,0 12,0 10 26SFTF10MXX 48,0 25,0 12,0 13 26SFTF13MXX 48,0 25,0 15,0 6 Push-Lok 26SFTP06MXX 43,0 20,5 16,0 10 Push-Lok 26SFTP10MXX 46,0 24,0 22,0 13 Push-Lok 26SFTP13MXX 50,0 28,0 24,0 26SFKO Stecknippel ohne Ventil, für Kunststoffschlauch Messing A HEX G L L1L2 D 4 x 6 26SFKO06MXX M10x1 34,0 7,0 6,0 12,0 6 x 8 26SFKO08MXX M12x1 34,0 7,0 6,0 12,0 8 x 10 26SFKO10MXX 17,0 M16x1 42,0 9,0 6,0 9 x 12 26SFKO12MXX 17,0 M16x1 42,0 9,0 8,0 26SFTS Stecknippel ohne Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss Messing A HEX HEX1 B G L L1 L2 10 26SFTS10MXX 17,0 19,0 4,0 M14x1 56,0 17,0 14,0 Einseitig absperrend 26SFKK Stecknippel ohne Ventil, mit Knickschutzfeder Messing A HEX G L L1L2 D 4 x 6 26SFKK06MXX M10x1 120,0 7,0 6,0 12,0 6 x 8 26SFKK08MXX M12x1 127,0 7,0 6,0 12,0 8 x 10 26SFKK10MXX 17,0 M16x1 135,0 9,0 8,0 9 x 12 26SFKK12MXX 17,0 M16x1 142,0 9,0 8,0 26SRTF Stecknippel ohne Ventil, Rückflussdämpfer mit Schlauchanschluss Messing A HEX L L1 6 26SRTF06MXX 21,0 60,0 25,0 8 26SRTF08MXX 21,0 60,0 25,0 9 26SRTF09MXX 21,0 60,0 25,0 10 26SRTF10MXX 21,0 60,0 25,0 13 26SRTF13MXX 21,0 60,0 25,0 Beidseitig absperrend 26KBA Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing, NBR A HEX L L1 D G1/8 26KBAW10MPX 22,0 43,0 9,0 25,0 G1/4 26KBAW13MPX 22,0 39,0 9,0 25,0 G3/8 26KBAW17MPX 22,0 41,0 9,0 25,0 G1/2 26KBAW21MPX 24,0 44,0 10,0 25,0 M14 x 1.5 26KBAD14MPX 22,0 43,0 10,0 25,0 M16 x 1.5 26KBAD16MPX 22,0 43,0 11,0 25,0 M18 x 1.5 26KBAD18MPX 22,0 43,0 11,0 25,0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=