242 Serie 26 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 26KAT Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing, NBR A HEX L L1 D 6 26KATF06MPX 21,0 58,0 25,0 25,0 8 26KATF08MPX 21,0 58,0 25,0 25,0 9 26KATF09MPX 21,0 58,0 25,0 25,0 10 26KATF10MPX 21,0 58,0 25,0 25,0 13 26KATF13MPX 21,0 58,0 25,0 25,0 6 Push-Lok 26KATP06MPX 21,0 58,0 20,5 25,0 10 Push-Lok 26KATP10MPX 21,0 58,0 24,0 25,0 13 Push-Lok 26KATP13MPX 21,0 58,0 28,0 25,0 26KAKO Verschlusskupplung mit Ventil, für Kunststoffschlauch Messing, NBR A HEX G L L1L2 D 4 x 6 26KAKO06MPX 21,0 M10x1 58,0 7,0 6,0 25,0 6 x 8 26KAKO08MPX 21,0 M12x1 45,0 7,0 6,0 25,0 8 x 10 26KAKO10MPX 21,0 M16x1 49,0 9,0 8,0 25,0 9 x 12 26KAKO12MPX 21,0 M16x1 49,0 9,0 8,0 25,0 26KATS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss Messing, NBR A HEXHEX1 B G L L1 L2 D 6 26KATS06MPX 21,0 17,0 4,0 M12x1 60,0 17,0 10,0 25,0 10 26KATS10MPX 21,0 17,0 4,0 G1/4 72,0 25,0 14,0 25,0 Einseitig absperrend 26KAKK Verschlusskupplung mit Ventil, mit Knickschutzfeder Messing, NBR A HEX G L L1L2 D 4 x 6 26KAKK06MPX 21,0 M10x1 120,0 7,0 6,0 25,0 6 x 8 26KAKK08MPX 21,0 M12x1 132,0 7,0 6,0 25,0 8 x 10 26KAKK10MPX 21,0 M16x1 143,0 9,0 8,0 25,0 9 x 12 26KAKK12MPX 21,0 M16x1 150,0 9,0 8,0 25,0 26SFA Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Messing A HEX L L1 G1/8 26SFAW10MXX 14,0 31,0 7,0 G1/4 26SFAW13MXX 17,0 33,0 9,0 G3/8 26SFAW17MXX 19,0 33,0 9,0 G1/2 26SFAW21MXX 24,0 38,0 12,0 M14 x 1.5 26SFAD14MXX 17,0 35,0 10,0 M16 x 1.5 26SFAD16MXX 19,0 36,0 11,0 M18 x 1.5 26SFAD18MXX 22,0 37,0 11,0 26SFI Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Messing A HEX L L1 G1/8 26SFIW10MXX 14,0 30,0 7,0 G1/4 26SFIW13MXX 17,0 33,0 10,0 G3/8 26SFIW17MXX 19,0 33,0 10,0 G1/2 26SFIW21MXX 24,0 35,0 12,0 M14 x 1.5 26SFIM14MXX 17,0 33,0 10,0 M16 x 1.5 26SFIM16MXX 19,0 33,0 10,0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=