DE_Level 3 reduit 241 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 26 Nennweite 7,2 = 40 mm² Serie 26 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 26KAA Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing, NBR A HEX L L1 D Version G1/8 26KAAW10MPX 22,0 43,0 9,0 25,0 Messing G1/8 26KAAW10MPN 9101 26 10 22,0 43,0 9,025,0 Messing vernickelt G1/4 26KAAW13MPX 22,0 39,0 9,0 25,0 Messing G1/4 26KAAW13MPN 9101 26 13 22,0 39,0 9,025,0 Messing vernickelt G3/8 26KAAW17MPX 22,0 41,0 9,0 25,0 Messing G3/8 26KAAW17MPN 9101 26 17 22,0 41,0 9,025,0 Messing vernickelt G1/2 26KAAW21MPX 22,0 44,0 12,0 25,0 Messing G1/2 26KAAW21MPN 9101 26 21 22,0 44,012,025,0 Messing vernickelt G1/2 26KAAW21MPXS_36 24,0 44,0 12,0 25,0 Messing M14 x 1.5 26KAAD14MPX 22,0 43,0 10,0 25,0 Messing M16 x 1.5 26KAAD16MPX 22,0 43,0 11,0 25,0 Messing M18 x 1.5 26KAAD18MPX 22,0 43,0 11,0 25,0 Messing Einseitig absperrend 26KAI Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing, NBR A HEX L L1 D Version G1/8 26KAIW10MPX 22,0 41,0 8,0 25,0 Messing G1/4 26KAIW13MPX 22,0 41,0 9,0 25,0 Messing G1/4 26KAIW13MPN 9114 26 13 22,0 41,0 9,0 25,0 Messing vernickelt G3/8 26KAIW17MPX 22,0 41,0 9,0 25,0 Messing G3/8 26KAIW17MPN 9114 26 17 22,0 41,0 9,0 25,0 Messing vernickelt G1/2 26KAIW21MPX 24,0 44,0 10,0 25,0 Messing G1/2 26KAIW21MPN 9114 26 21 24,0 44,0 10,0 25,0 Messing vernickelt M14 x 1.5 26KAIM14MPX 22,0 41,0 9,0 25,0 Messing M16 x 1.5 26KAIM16MPX 22,0 41,0 9,0 25,0 Messing M18 x 1.5 26KAIM18MPX 22,0 44,0 9,0 25,0 Messing 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 26 1ennweite 7 2 = 40 mm² Serie 0eVViQJ StaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 1.070 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 18 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Universell einsetzbare Messing-Kupplung mit europäischem Standardprofil. Kupplungssystem mit Einhandbedienung und Standard-Ventil. Kleine massive Bauweise. - Auf Anfrage erhältlich: • Messing vernickelt • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend Euro Profil Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 950 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 8,8 l/min. Druckabfall 0,5 bar KB Beidseitig absperrend Single Shut-Off 26KAACoupler with valve, Male Thread Brass, NBR 22.0 43.0 9.0 25.0 Brass 26KAAW10MPN 9101 26 10 22.0 43.0 9.0 25.0 Nickel-plated brass 22.0 39.0 9.0 25.0 Brass 26KAAW13MPN 9101 26 13 22.0 39.0 9.0 25.0 Nickel-plated brass 22.0 41.0 9.0 25.0 Brass 26KAAW17MPN 9101 26 17 22.0 41.0 9.0 25.0 Nickel-plated brass 22.0 44.0 12.0 25.0 Brass 26KAAW21MPN 9101 26 21 22.0 44.0 12.0 25.0 Nickel-plated brass 24.0 44.0 12.0 25.0 Brass 22.0 43.0 10.0 25.0 Brass 22.0 43.0 11.0 25.0 Brass 22.0 43.0 11.0 25.0 Brass Single Shut-Off 26KAI Coupler with valve, Female Thread Brass, NBR 22.0 41.0 8.0 25.0 Brass 22.0 41.0 9.0 25.0 Brass 22.0 41.0 9.0 25.0 Nickel-plated brass 22.0 41.0 9.0 25.0 Brass 22.0 41.0 9.0 25.0 Nickel-plated brass 24.0 44.0 10.0 25.0 Brass 24.0 44.0 10.0 25.0 Nickel-plated brass 22.0 41.0 9.0 25.0 Brass 22.0 41.0 9.0 25.0 Brass 22.0 44.0 9.0 25.0 Brass
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=