240 Serie 52 - Messing/Stahl Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend 52KBTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D 6 52KBTF06SPN 21,0 80,0 25,0 25,0 9 52KBTF09SPN 21,0 80,0 25,0 25,0 13 52KBTF13SPN 21,0 80,0 25,0 25,0 Einseitig absperrend 52SFAW Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Stahl vernickelt A HEX L L1 G1/4 52SFAW13SXN 17,0 35,0 9,0 G3/8 52SFAW17SXN 19,0 35,0 9,0 G1/2 52SFAW21SXN 24,0 38,0 12,0 52SFIW Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Stahl vernickelt A HEX L L1 G1/4 52SFIW13SXN 17,0 33,0 9,0 G3/8 52SFIW17SXN 19,0 33,0 9,0 G1/2 52SFIW21SXN 24,0 36,0 12,0 Einseitig absperrend 52SFTF Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Stahl vernickelt A L L1 D 6 52SFTF06SXN 46,0 25,0 12,0 9 52SFTF09SXN 46,0 25,0 12,0 13 52SFTF13SXN 53,0 30,0 12,0 Beidseitig absperrend 52SBAW Stecknippel mit Ventil, Außengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 G1/4 52SBAW13SPN 22,0 48,0 9,0 G3/8 52SBAW17SPN 22,0 48,0 9,0 G1/2 52SBAW21SPN 22,0 48,0 12,0 52SBIW Stecknippel mit Ventil, Innengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 G1/4 52SBIW13SPN 22,0 48,0 9,0 G3/8 52SBIW17SPN 22,0 48,0 9,0 G1/2 52SBIW21SPN 22,0 51,0 10,0 52SBTF Stecknippel mit Ventil, Schlauchanschluss Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 6 52SBTF06SPN 21,0 77,5 25,0 9 52SBTF09SPN 21,0 77,5 25,0 13 52SBTF13SPN 21,0 77,5 25,0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=