Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 239 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 52 Nennweite 6 = 30 mm² Serie 52 - Messing/Stahl Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend 52KBAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 52KBAW13SPN 22,0 62,0 9,0 25,0 G3/8 52KBAW17SPN 22,0 62,0 9,0 25,0 G1/2 52KBAW21SPN 22,0 65,0 12,0 25,0 Einseitig absperrend / Beidseitig absperrend 52KBIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 52KBIW13SPN 22,0 62,0 10,0 25,0 G3/8 52KBIW17SPN 22,0 60,0 10,0 25,0 G1/2 52KBIW21SPN 22,0 65,0 13,0 25,0 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 52 1ennweite Serie 0eVViQJ StaKO Druckbereich*: bis 50 bar Material: • Kupplung: Messing/Stahl vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 1.100 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 14 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Kupplungssystem mit deutschem Industrieprofil. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. Robuste Kupplung in schlanker Bauweise für hauptsächlich pneumatische Anwendungen. Die Entriegelungshülse aus Stahl wirkt oszillierenden Kräften entgegen. Die hohe Eintauchtiefe garantiert eine optimierte Stecknippelführung. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend Deutsches Profil Druckbereich*: bis 50 bar Material: • Kupplung: Messing/Stahl vernickelt • Stecker: Messing/Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 730 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 10 l/min. Druckabfall 0,5 bar KB Beidseitig absperrend Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK23S für Stecker Art.-Nr. SK12S Single Shut-Off / Double Shut-off 52KBAW Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 22.0 62.0 9.0 25.0 22.0 62.0 9.0 25.0 22.0 65.0 12.0 25.0 Single Shut-Off / Double Shut-off 52KBIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 22.0 62.0 10.0 25.0 22.0 60.0 10.0 25.0 22.0 65.0 13.0 25.0

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=