Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 237 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 1400 Einseitig absperrend 1400KAAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt, NBR A HEX L L1 D R1/4 1400KAAK13SPN 19,0 65,0 12,0 23,0 R3/8 1400KAAK17SPN 19,0 65,0 12,0 23,0 R1/2 1400KAAK21SPN 22,0 59,5 17,0 23,0 1400KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 1400KAIW13SPN 19,0 59,0 9,0 23,0 G3/8 1400KAIW17SPN 19,0 59,0 9,0 23,0 G1/2 1400KAIW21SPN 24,0 62,0 12,0 23,0 Einseitig absperrend 1400KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt, NBR A HEX L L1 D 6 1400KATF06SPN 19,0 80,0 25,0 23,0 8 1400KATF08SPN 19,0 80,0 25,0 23,0 9 1400KATF09SPN 19,0 80,0 25,0 23,0 10 1400KATF10SPN 19,0 80,0 25,0 23,0 13 1400KATF13SPN 19,0 80,0 25,0 23,0 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 1400 Single Shut-Off 1400KAAK Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass, Steel QPQ treated, NBR 19.0 65.0 12.0 23.0 19.0 65.0 12.0 23.0 22.0 59.5 17.0 23.0 1400KAIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass, Steel QPQ treated, NBR 19.0 59.0 9.0 23.0 19.0 59.0 9.0 23.0 24.0 62.0 12.0 23.0 Single Shut-Off 1400KATF Coupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass, Steel QPQ treated, NBR 19.0 80.0 25.0 23.0 19.0 80.0 25.0 23.0 19.0 80.0 25.0 23.0 19.0 80.0 25.0 23.0 19.0 80.0 25.0 23.0 Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt, Stahl QPQ behandelt • Stecker: Stahl vernickelt oder Messing • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 950 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 13 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Rectus Premium-Industriekupplung 1 4 nach ISO 6150 B. Geeignet für Druckluft-Anwendungen mit überdurchschnittlichem Druckluftbedarf. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Ultra High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend ISO 6150 B Profil Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK23S 1ennweite 5 5 = 25 mm² Serie 0eVViQJ StaKO Nennweite 5,5 = 25 mm² Serie 1400 - Messing/Stahl

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=