Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 235 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 23 Einseitig absperrend 23KAA Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D R1/4 23KAAK13MPN 19,0 61,0 12,0 23,0 G1/4 23KAAW13MPN 9101 23 13 19,0 57,0 9,0 23,0 R3/8 23KAAK17MPN 19,0 60,0 12,0 23,0 G3/8 23KAAW17MPN 9101 23 17 19,0 57,0 9,0 23,0 R1/2 23KAAK21MPN 22,0 61,0 17,0 23,0 Einseitig absperrend 23KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 23KAIW13MPN 9114 23 13 19,0 56,0 9,0 23,0 G3/8 23KAIW17MPN 9114 23 17 19,0 54,0 9,0 23,0 G1/2 23KAIW21MPN 9114 23 21 24,0 58,0 9,0 23,0 Nennweite 5,5 = 25 mm² Serie 23 - Messing/Stahl 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 23 Single Shut-Off 23KAA Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass, NBR 19.0 61.0 12.0 23.0 19.0 57.0 9.0 23.0 19.0 60.0 12.0 23.0 19.0 57.0 9.0 23.0 22.0 61.0 17.0 23.0 Single Shut-Off 23KAIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass, NBR 19.0 56.0 9.0 23.0 19.0 54.0 9.0 23.0 24.0 58.0 9.0 23.0 1ennweite 5 5 = 25 mm² Serie 0eVViQJ StaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt oder Messing • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 960 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 14 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. 1 4 Industriekupplung mit UltraFlo-Technologie nach ISO B 6150 und US Mil. Spec. 4109. Speziell geeignet für Einsatz mit gasförmigen Medien in der Industrie. Die Entriegelungshülse aus Stahl wirkt oszillierenden Kräften entgegen. Sondervarianten mit Messingventil für den Einsatz bei Flüssigkeiten. Hohe Durchflussleistung bei geringem Druckverlust und eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend ISO 6150 B Profil

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=