DE_Level 3 reduit 233 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 24 Nennweite 5,5 = 25 mm² Einseitig absperrend 24KAAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing, NBR A HEX L L1 D Version G1/4 24KAAW13MPX 22,0 43,0 9,0 25,0 Messing G1/4 24KAAW13MPN 9101 24 13 22,0 43,0 9,0 25,0 Messing vernickelt G3/8 24KAAW17MPX 22,0 43,0 9,0 25,0 Messing G3/8 24KAAW17MPN 9101 24 17 22,0 43,0 9,0 25,0 Messing vernickelt G1/2 24KAAW21MPX 22,0 46,0 12,0 25,0 Messing G1/2 24KAAW21MPN 9101 24 21 22,0 46,0 12,0 25,0 Messing vernickelt Einseitig absperrend 24KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing, NBR A HEX L L1 D Version G1/4 24KAIW13MPX 22,0 43,0 11,0 25,0 Messing G1/4 24KAIW13MPN 9114 24 13 22,0 43,0 11,0 25,0 Messing vernickelt G3/8 24KAIW17MPX 22,0 43,0 9,0 25,0 Messing G3/8 24KAIW17MPN 9114 24 17 22,0 43,0 9,0 25,0 Messing vernickelt G1/2 24KAIW21MPX 22,0 46,0 12,0 25,0 Messing G1/2 24KAIW21MPN 9114 24 21 22,0 46,0 12,0 25,0 Messing vernickelt Serie 24 - Messing/Stahl 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 24 1ennweite 5 5 = 25 mm² Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Stahl vernickelt oder Messing • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 820 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 7,4 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. 1/4" Industriekupplung aus Messing nach ISO 6150 B und ANSI (NFPA) T3.20.14-1990 (US MIL-SPEC 4109). Kupplungssystem mit Einhandbedienung, das sich durch massive Messingbauweise und entsprechendes Hülsendesign auszeichnet. Stecknippel aus gehärtetem Stahl wirkt gegen Vibrationen und Krafteinwirkung von außen. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend ISO 6150 B Profil Single Shut-Off 24KAAW Coupler with valve, Male Thread Brass, NBR 22.0 43.0 9.0 25.0 Brass 24KAAW13MPN 9101 24 13 22.0 43.0 9.0 25.0 Nickel-plated brass 22.0 43.0 9.0 25.0 Brass 24KAAW17MPN 9101 24 17 22.0 43.0 9.0 25.0 Nickel-plated brass 22.0 46.0 12.0 25.0 Brass 24KAAW21MPN 9101 24 21 22.0 46.0 12.0 25.0 Nickel-plated brass Single Shut-Off 24KAIW Coupler with valve, Female Thread Brass, NBR 22.0 43.0 11.0 25.0 Brass 24KAIW13MPN 9114 24 13 22.0 43.0 11.0 25.0 Nickel-plated brass 22.0 43.0 9.0 25.0 Brass 24KAIW17MPN 9114 24 17 22.0 43.0 9.0 25.0 Nickel-plated brass 22.0 46.0 12.0 25.0 Brass 24KAIW21MPN 9114 24 21 22.0 46.0 12.0 25.0 Nickel-plated brass Serie 0eVViQJ StaKO
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=