DE_Level 3 reduit 231 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 22 Nennweite 5,5 = 25 mm² Serie 22 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 22KAAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D R1/4 22KAAK13MPN 9105 22 13 19,0 61,0 12,0 23,0 R3/8 22KAAK17MPN 9105 22 17 19,0 60,0 12,0 23,0 R1/2 22KAAK21MPN 9105 22 21 22,0 61,0 17,0 23,0 22KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 22KAIW13MPN 9114 22 13 19,0 56,0 9,0 23,0 G3/8 22KAIW17MPN 9114 22 17 19,0 55,0 9,0 23,0 G1/2 22KAIW21MPN 9114 22 21 24,0 58,0 9,0 23,0 Einseitig absperrend 22KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D 6 22KATF06MPN 19,0 74,0 25,0 23,0 8 22KATF08MPN 9123 22 08 19,0 74,0 25,0 23,0 9 22KATF09MPN 19,0 74,0 25,0 23,0 10 22KATF10MPN 9123 22 10 19,0 74,0 25,0 23,0 13 22KATF13MPN 19,0 74,0 25,0 23,0 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 22 1ennweite 5 5 = 25 mm² Serie 0eVViQJ StaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing/Stahl vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt oder Messing • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 800 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 15 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. Speziell geeignet für Einsatz mit gasförmigen Medien in der Industrie. Stahlentriegelungshülse wirkt gegen oszillierende Kräfte. Die hohe Eintauchtiefe garantiert eine optimierte Stecknippelführung. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend ARO Profil Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK23S Single Shut-Off 22KAAK Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 61.0 12.0 23.0 19.0 60.0 12.0 23.0 22.0 61.0 17.0 23.0 22KAIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 56.0 9.0 23.0 19.0 55.0 9.0 23.0 24.0 58.0 9.0 23.0 Single Shut-Off 22KATF Coupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 74.0 25.0 23.0 19.0 74.0 25.0 23.0 19.0 74.0 25.0 23.0 19.0 74.0 25.0 23.0 19.0 74.0 25.0 23.0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=