DE_Level 3 reduit 229 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 19 Einseitig absperrend 19KAAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D R1/4 19KAAK13MPN 9105 19 13 19,0 63,0 12,0 23,50 R3/8 19KAAK17MPN 9105 19 17 19,0 62,0 12,0 23,50 R1/2 19KAAK21MPN 22,0 68,0 17,0 23,50 19KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 19KAIW13MPN 9114 19 13 19,0 58,0 9,0 23,5 G3/8 19KAIW17MPN 19,0 58,0 9,0 23,50 G1/2 19KAIW21MPN 24,0 60,0 12,0 23,50 Einseitig absperrend 19KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D 6 19KATF06MPN 9123 19 06 19,0 76,0 25,0 23,50 8 19KATF08MPN 19,0 76,0 25,0 23,5 10 19KATF10MPN 19,0 76,0 25,0 23,50 13 19KATF13MPN 19,0 76,0 25,0 23,5 Nennweite 5,5 = 25 mm² Serie 19 - Messing/Stahl 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 19 Single Shut-Off 19KAAKCoupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 63.0 12.0 23.0 19.0 62.0 12.0 23.0 22.0 68.0 17.0 23.0 19KAIWCoupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 58.0 9.0 23.0 19.0 58.0 9.0 23.0 24.0 60.0 12.0 23.0 Single Shut-Off 19KATFCoupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 76.0 25.0 23.0 19.0 76.0 25.0 23.0 19.0 76.0 25.0 23.0 19.0 76.0 25.0 23.0 1ennweite 5 5 = 25 mm² Serie 0eVViQJ StaKO * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Britisches Industrieprofil. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. Robuste Kupplung in schlanker Bauweise für hauptsächlich pneumatische Anwendungen. Die Entriegelungshülse aus Stahl wirkt oszillierenden Kräften entgegen. Die hohe Eintauchtiefe garantiert eine optimierte Stecknippelführung. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing/Stahl vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 850 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 12 l/min. Druckabfall 0,5 bar KA Einseitig absperrend Britisches Profil Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK23S
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=