DE_Level 3 reduit 227 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 18 Nennweite 5,5 = 25 mm² Serie 18 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 18KAAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D R1/4 18KAAK13MPN 19,0 63,0 12,0 23,0 R3/8 18KAAK17MPN 19,0 62,0 12,0 23,0 R1/2 18KAAK21MPN 22,0 63,0 17,0 23,0 18KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 18KAIW13MPN 9114 18 13 19,0 58,0 9,0 23,0 G3/8 18KAIW17MPN 9114 18 17 19,0 57,0 9,0 23,0 G1/2 18KAIW21MPN 24,0 60,0 12,0 23,0 Einseitig absperrend 18KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D 6 18KATF06MPN 9123 18 06 19,0 76,0 25,0 23,0 8 18KATF08MPN 9123 18 08 19,0 76,0 25,0 23,0 10 18KATF10MPN 9123 18 10 19,0 76,0 25,0 23,0 13 18KATF13MPN 19,0 76,0 25,0 23,0 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 18 1ennweite 5 5 = 25 mm² Serie 0eVViQJ StaKO * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Robuste Industriekupplung nach ISO 6150 C. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. Die Entriegelungshülse aus Stahl wirkt oszillierenden Kräften entgegen. System nur bedingt einsetzbar für Flüssigkeiten (Stahlhülse, Zinkdruckguss-Ventil). Die hohe Eintauchtiefe garantiert eine optimierte Stecknippelführung. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing/Stahl vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 970 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 12,7 l/min. Druckabfall 0,5 bar KA Einseitig absperrend ISO 6150 C Profil Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK23S Single Shut-Off 18KAAK Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 63.0 12.0 23.0 19.0 62.0 12.0 23.0 22.0 63.0 17.0 23.0 18KAIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 58.0 9.0 23.0 19.0 57.0 9.0 23.0 24.0 60.0 12.0 23.0 Single Shut-Off 18KATF Coupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 76.0 25.0 23.0 19.0 76.0 25.0 23.0 19.0 76.0 25.0 23.0 19.0 76.0 25.0 23.0
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=