226 Serie 14 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 22SFA Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Stahl vernickelt oder Messing A HEX L L1 Version R1/8 22SFAK10SXN 12,0 35,0 9,0 Stahl vernickelt R1/4 22SFAK13SXN 9084 22 13 14,0 41,0 12,0 Stahl vernickelt R1/4 22SFAK13MXX 14,0 41,0 12,0 Messing G1/4 22SFAW13MXX 14,0 41,0 12,0 Messing R3/8 22SFAK17SXN 9084 22 17 17,0 41,0 12,0 Stahl vernickelt G3/8 22SFAW17MXX 17,0 41,0 12,0 Messing R1/2 22SFAK21SXN 9084 22 21 22,0 46,0 17,0 Stahl vernickelt G1/2 22SFAW21MXX 22,0 46,0 17,0 Messing 22SFIW Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Stahl vernickelt oder Messing A HEX L L1 Version G1/4 22SFIW13SXN 9086 22 13 17,0 35,0 9,0 Stahl vernickelt G1/4 22SFIW13MXX 17,0 35,0 9,0 Messing G3/8 22SFIW17SXN 9086 22 17 19,0 35,0 10,0 Stahl vernickelt G1/2 22SFIW21SXN 9086 22 21 24,0 35,0 12,0 Stahl vernickelt 22SFTF Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Stahl vernickelt oder Messing A L L1 D Version 6 22SFTF06SXN 9085 22 06 49,0 25,0 12,0 Stahl vernickelt 6 22SFTF06MXX 49,0 25,0 12,0 Messing 8 22SFTF08SXN 9085 22 08 49,0 25,0 12,0 Stahl vernickelt 9 22SFTF09SXN 9085 22 09 49,0 25,0 12,0 Stahl vernickelt 10 22SFTF10SXN 9085 22 10 49,0 25,0 12,0 Stahl vernickelt 10 22SFTF10MXX 49,0 25,0 12,0 Messing 13 22SFTF13SXN 9085 22 13 49,0 25,0 15,0 Stahl vernickelt
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=