DE_Level 3 reduit 225 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 14 Nennweite 5,5 = 24 mm² Einseitig absperrend 14KAAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing, NBR A HEX L L1 D G1/4 14KAAW13MPX 22,0 43,0 9,0 25,0 G3/8 14KAAW17MPX 22,0 43,0 9,0 25,0 G1/2 14KAAW21MPX 22,0 46,0 12,0 25,0 14KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing, NBR A HEX L L1 D G1/4 14KAIW13MPX 22,0 43,0 9,0 25,0 G3/8 14KAIW17MPX 22,0 43,0 9,0 25,0 G1/2 14KAIW21MPX 24,0 46,0 12,0 25,0 Einseitig absperrend 14KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing, NBR A HEX L L1 D 6 14KATF06MPX 21,0 60,0 25,0 25,0 8 14KATF08MPX 21,0 60,0 25,0 25,0 9 14KATF09MPX 21,0 60,0 25,0 25,0 10 14KATF10MPX 21,0 60,0 25,0 25,0 13 14KATF13MPX 21,0 60,0 25,0 25,0 Serie 14 - Messing/Stahl 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 14 1ennweite 5 5 = 24 mm² Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 660 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 9,1 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Robuste Messingkupplung mit einer Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten. Bevorzugtes Einsatzgebiet ist die Drucklufttechnik. Zudem besonders geeignet für den Einsatz mit Wasser durch das Ventil aus Messing. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Optimierte Stecknippelführung durch hohe Eintauchtiefe. - Auf Anfrage erhältlich: • Messing vernickelt • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend ARO Profil Single Shut-Off 14KAAW Coupler with valve, Male Thread Brass, NBR 22.0 43.0 9.0 25.0 22.0 43.0 9.0 25.0 22.0 46.0 12.0 25.0 14KAIW Coupler with valve, Female Thread Brass, NBR 22.0 43.0 9.0 25.0 22.0 43.0 9.0 25.0 24.0 46.0 12.0 25.0 Single Shut-Off 14KATF Coupler with valve, Hose Barb Brass, NBR 21.0 60.0 25.0 25.0 21.0 60.0 25.0 25.0 21.0 60.0 25.0 25.0 21.0 60.0 25.0 25.0 21.0 60.0 25.0 25.0 Serie 0eVViQJ StaKO
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=