Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

224 Serie 21 - Messing/Stahl Flachdichtend 21SLTS Stecknippel mit Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR A HEX HEX1 B G L L1 L2 5 21SLTS05MPN 14,0 14,0 4,0 M12x1 64,0 17,0 14,0 6 21SLTS06MPN 14,0 17,0 4,0 M12x1 64,0 17,0 14,0 21SLKK Stecknippel mit Ventil, mit Knickschutzfeder Messing vernickelt, NBR A HEX G L L1 L2 4 x 6 21SLKK06MPN 14,0 M10x1 130,0 7,0 6,0 6 x 8 21SLKK08MPN 14,0 M12x1 135,0 7,0 6,0

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=