Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 223 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 21 Serie 21 - Messing/Stahl Flachdichtend 21KLKS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottausführung für Kunststoffschlauch Messing vernickelt, NBR A HEXHEX1 B G L L1 L2 D 4 x 6 21KLKS06MPN 14,0 14,0 3,0 M10x1 54,0 7,0 18,0 16,0 6 x 8 21KLKS08MPN 17,0 17,0 4,0 M12x1 54,0 7,0 18,0 16,0 21KLTS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR A HEXHEX1 B G L L1 L2 D 5 21KLTS05MPN 17,0 17,0 4,0 M12x1 60,0 17,0 14,0 16,0 6 21KLTS06MPN 17,0 17,0 4,0 M12x1 60,0 17,0 14,0 16,0 21KLKK Verschlusskupplung mit Ventil, mit Knickschutzfeder Messing vernickelt, NBR A HEX G L L1L2 D 4 x 6 21KLKK06MPN 14,0 M10x1 125,0 7,0 6,0 16,0 6 x 8 21KLKK08MPN 14,0 M10x1 130,0 7,0 6,0 16,0 21SLAW Stecknippel mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 G1/8 21SLAW10MPN 14,0 40,0 7,0 G1/4 21SLAW13MPN 17,0 42,0 9,0 G3/8 21SLAW17MPN 19,0 42,0 9,0 Flachdichtend 21SLIW Stecknippel mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 G1/8 21SLIW10MPN 14,0 40,0 7,0 G1/4 21SLIW13MPN 17,0 42,0 7,0 G3/8 21SLIW17MPN 19,0 42,0 7,0 21SLTF Stecknippel mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 4 21SLTF04MPN 14,0 50,0 17,0 6 21SLTF06MPN 14,0 50,0 17,0 8 21SLTF08MPN 14,0 50,0 17,0 9 21SLTF09MPN 14,0 50,0 17,0 10 21SLTF10MPN 14,0 50,0 17,0 21SLKO Stecknippel mit Ventil, für Kunststoffschlauch Messing vernickelt, NBR A HEX G L L1 L2 4 x 6 21SLKO06MPN 14,0 M10x1 46,0 7,0 6,0 6 x 8 21SLKO08MPN 14,0 M12x1 46,0 7,0 6,0 21SLKS Stecknippel mit Ventil, Schottausführung für Kunststoffschlauch Messing vernickelt, NBR A HEX HEX1 B G L L1 L2 4 x 6 21SLKS06MPN 14,0 12,0 3,0 M10x1 58,0 7,0 18,0 6 x 8 21SLKS08MPN 14,0 17,0 4,0 M12x1 58,0 7,0 18,0

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=