Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

222 Serie 21 - Messing/Stahl Beidseitig absperrend 21SBTS Stecknippel mit Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss Messing, NBR A HEX HEX1 B G L L1 L2 Version 4 21SBTS04MPX 14,0 14,0 3,0 M10x1 64,0 17,0 14,0 Messing 4 21SBTS04MPN 14,0 14,0 3,0 M10x1 64,0 17,0 14,0 Messing vernickelt 5 21SBTS05MPX 14,0 14,0 4,0 M10x1 64,0 17,0 14,0 Messing 5 21SBTS05MPN 14,0 14,0 4,0 M10x1 64,0 17,0 14,0 Messing vernickelt 6 21SBTS06MPX 14,0 17,0 4,0 M12x1 64,0 17,0 14,0 Messing 6 21SBTS06MPN 14,0 17,0 4,0 M12x1 64,0 17,0 14,0 Messing vernickelt 8 21SBTS08MPX 14,0 17,0 4,0 M12x1 64,0 17,0 14,0 Messing 8 21SBTS08MPN 14,0 17,0 4,0 M12x1 64,0 17,0 14,0 Messing vernickelt 9 21SBTS09MPX 14,0 17,0 4,0 M12x1 64,0 17,0 14,0 Messing 9 21SBTS09MPN 14,0 17,0 4,0 M12x1 64,0 17,0 14,0 Messing vernickelt 10 21SBTS10MPX 14,0 19,0 4,0 M14x1 64,0 17,0 14,0 Messing 10 21SBTS10MPN 14,0 19,0 4,0 M14x1 64,0 17,0 14,0 Messing vernickelt 21SBKK Stecknippel mit Ventil, mit Knickschutzfeder Messing, NBR A HEX G L L1 L2 Version 4 x 6 21SBKK06MPX 14,0 M10x1 130,0 7,0 6,0 Messing 4 x 6 21SBKK06MPN 14,0 M10x1 130,0 7,0 6,0 Messing vernickelt 6 x 8 21SBKK08MPX 14,0 M12x1 135,0 7,0 6,0 Messing 6 x 8 21SBKK08MPN 14,0 M12x1 135,0 7,0 6,0 Messing vernickelt 21SBRP Stecknippel mit Ventil, Push-In Messing vernickelt, NBR A HEX L 4 x 6 21SBRP06MPN 14,0 47,5 6 x 8 21SBRP08MPN 17,0 47,5 Flachdichtend 21KLAW Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/8 21KLAW10MPN 14,0 36,0 7,0 16,0 G1/4 21KLAW13MPN 17,0 38,0 9,0 16,0 G3/8 21KLAW17MPN 19,0 38,0 9,0 16,0 21KLIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/8 21KLIW10MPN 14,0 36,0 9,0 16,0 G1/4 21KLIW13MPN 17,0 38,0 9,0 16,0 G3/8 21KLIW17MPN 19,0 38,0 9,0 16,0 21KLTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing vernickelt, NBR A HEX L L1 D 4 21KLTF04MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 6 21KLTF06MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 8 21KLTF08MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 9 21KLTF09MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 10 21KLTF10MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 21KLKO Verschlusskupplung mit Ventil, für Kunststoffschlauch Messing vernickelt, NBR A HEX G L L1L2 D 4 x 6 21KLKO06MPN 14,0 M10x1 42,0 7,0 6,0 16,0 6 x 8 21KLKO08MPN 14,0 M12x1 42,0 7,0 6,0 16,0

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=