DE_Level 3 reduit 221 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 21 Serie 21 - Messing/Stahl Beidseitig absperrend 21SBA Stecknippel mit Ventil, Außengewinde Messing, NBR A HEX L L1 Version G1/8 21SBAW10MPX 14,0 40,0 7,0 Messing G1/8 21SBAW10MPN 9287 21 10 14,0 40,0 7,0 Messing vernickelt G1/4 21SBAW13MPX 17,0 42,0 9,0 Messing G1/4 21SBAW13MPN 9287 21 13 17,0 42,0 9,0 Messing vernickelt G3/8 21SBAW17MPX 19,0 42,0 9,0 Messing G3/8 21SBAW17MPN 19,0 42,0 9,0 Messing vernickelt M10 x 1 21SBAD10MPX 14,0 41,0 8,0 Messing M10 x 1 21SBAD10MPN 14,0 41,0 8,0 Messing vernickelt M12 x 1.5 21SBAD12MPX 17,0 43,0 10,0 Messing M12 x 1.5 21SBAD12MPN 17,0 43,0 10,0 Messing vernickelt M14 x 1.5 21SBAD14MPX 17,0 43,0 10,0 Messing M14 x 1.5 21SBAD14MPN 17,0 43,0 10,0 Messing vernickelt 21SBI Stecknippel mit Ventil, Innengewinde Messing, NBR A HEX L L1 Version G1/8 21SBIW10MPX 14,0 40,0 7,0 Messing G1/8 21SBIW10MPN 9286 21 10 14,0 40,0 7,0 Messing vernickelt G1/4 21SBIW13MPX 17,0 42,0 7,0 Messing G1/4 21SBIW13MPN 9286 21 13 17,0 42,0 7,0 Messing vernickelt G3/8 21SBIW17MPX 19,0 42,0 7,0 Messing G3/8 21SBIW17MPN 19,0 42,0 7,0 Messing vernickelt M12 x 1.5 21SBIM12MPX 17,0 42,0 7,0 Messing M12 x 1.5 21SBIM12MPN 17,0 42,0 7,0 Messing vernickelt M14 x 1.5 21SBIM14MPX 17,0 42,0 7,0 Messing M14 x 1.5 21SBIM14MPN 17,0 42,0 7,0 Messing vernickelt Beidseitig absperrend 21SBTF Stecknippel mit Ventil, Schlauchanschluss Messing, NBR A HEX L L1 Version 4 21SBTF04MPX 14,0 50,0 17,0 Messing 4 21SBTF04MPN 9285 21 04 14,0 50,0 17,0 Messing vernickelt 5 21SBTF05MPX 14,0 50,0 17,0 Messing 5 21SBTF05MPN 14,0 50,0 17,0 Messing vernickelt 6 21SBTF06MPX 14,0 50,0 17,0 Messing 6 21SBTF06MPN 9285 21 06 14,0 50,0 17,0 Messing vernickelt 8 21SBTF08MPX 14,0 50,0 17,0 Messing 8 21SBTF08MPN 9285 21 08 14,0 50,0 17,0 Messing vernickelt 9 21SBTF09MPX 14,0 50,0 17,0 Messing 9 21SBTF09MPN 14,0 50,0 17,0 Messing vernickelt 10 21SBTF10MPX 14,0 50,0 17,0 Messing 10 21SBTF10MPN 14,0 50,0 17,0 Messing vernickelt 21SBKO Stecknippel mit Ventil, für Kunststoffschlauch Messing, NBR A HEX G L L1 L2 Version 4 x 6 21SBKO06MPX 14,0 M10x1 46,0 7,0 6,0 Messing 4 x 6 21SBKO06MPN 14,0 M10x1 46,0 7,0 6,0 Messing vernickelt 6 x 8 21SBKO08MPX 14,0 M12x1 46,0 7,0 6,0 Messing 6 x 8 21SBKO08MPN 14,0 M12x1 46,0 7,0 6,0 Messing vernickelt 21SBKS Stecknippel mit Ventil, Schottausführung für Kunststoffschlauch Messing, NBR A HEX HEX1 B G L L1 L2 Version 4 x 6 21SBKS06MPX 14,0 12,0 3,0 M10x1 58,0 7,0 18,0 Messing 4 x 6 21SBKS06MPN 14,0 12,0 3,0 M10x1 58,0 7,0 18,0 Messing vernickelt 6 x 8 21SBKS08MPX 17,0 17,0 4,0 M12x1 58,0 7,0 18,0 Messing 6 x 8 21SBKS08MPN 17,0 17,0 4,0 M12x1 58,0 7,0 18,0 Messing vernickelt
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=