220 Serie 21 - Messing/Stahl Beidseitig absperrend 21KBTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing, NBR A HEX L L1 D Version 4 21KBTF04MPX 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing 4 21KBTF04MPN 9223 21 04 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing vernickelt 5 21KBTF05MPX 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing 5 21KBTF05MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing vernickelt 6 21KBTF06MPX 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing 6 21KBTF06MPN 9223 21 06 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing vernickelt 8 21KBTF08MPX 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing 8 21KBTF08MPN 9223 21 08 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing vernickelt 9 21KBTF09MPX 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing 9 21KBTF09MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing vernickelt 10 21KBTF10MPX 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing 10 21KBTF10MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing vernickelt 21KBKO Verschlusskupplung mit Ventil, für Kunststoffschlauch Messing, NBR A HEX G L L1L2 D Version 4 x 6 21KBKO06MPX 14,0 M10x1 42,0 7,0 6,0 16,0 Messing 4 x 6 21KBKO06MPN 14,0 M10x1 42,0 7,0 6,0 16,0 Messing vernickelt 6 x 8 21KBKO08MPX 14,0 M12x1 42,0 7,0 6,0 16,0 Messing 6 x 8 21KBKO08MPN 14,0 M12x1 42,0 7,0 6,0 16,0 Messing vernickelt 21KBKS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottausführung für Kunststoffschlauch Messing, NBR A HEXHEX1 B G L L1 L2 D Version 4 x 6 21KBKS06MPX 14,0 12,0 3,0 M10x1 54,0 7,0 18,0 16,0 Messing 4 x 6 21KBKS06MPN 14,0 12,0 3,0 M10x1 54,0 7,0 18,0 16,0 Messing vernickelt 6 x 8 21KBKS08MPX 17,0 17,0 4,0 M12x1 54,0 7,0 18,0 16,0 Messing 6 x 8 21KBKS08MPN 17,0 17,0 4,0 M12x1 54,0 7,0 18,0 16,0 Messing vernickelt Beidseitig absperrend 21KBTS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss Messing, NBR A HEXHEX1 B G L L1 L2 D Version 4 21KBTS04MPX 14,0 14,0 3,0 M10x1 60,0 17,0 14,0 16,0 Messing 4 21KBTS04MPN 9226 21 04 14,0 14,0 3,0 M10x1 60,017,014,016,0Messing vernickelt 5 21KBTS05MPX 17,0 17,0 4,0 M12x1 60,0 17,0 14,0 16,0 Messing 5 21KBTS05MPN 17,0 17,0 4,0 M12x1 60,017,014,016,0Messing vernickelt 6 21KBTS06MPX 17,0 17,0 4,0 M12x1 60,0 17,0 14,0 16,0 Messing 6 21KBTS06MPN 9226 21 06 17,0 17,0 4,0 M12x1 60,017,014,016,0Messing vernickelt 8 21KBTS08MPX 17,0 17,0 4,0 M12x1 60,0 17,0 14,0 16,0 Messing 8 21KBTS08MPN 9226 21 08 17,0 17,0 4,0 M12x1 60,017,014,016,0Messing vernickelt 9 21KBTS09MPX 17,0 19,0 4,0 M12x1 60,0 17,0 14,0 16,0 Messing 9 21KBTS09MPN 17,0 19,0 4,0 M12x1 60,017,014,016,0Messing vernickelt 10 21KBTS10MPX 17,0 19,0 4,0 M14x1 60,0 17,0 14,0 16,0 Messing 10 21KBTS10MPN 17,0 19,0 4,0 M14x1 60,017,014,016,0Messing vernickelt 21KBKK Verschlusskupplung mit Ventil, mit Knickschutzfeder Messing, NBR A HEX G L L1L2 D Version 4 x 6 21KBKK06MPX 14,0 M10x1 125,0 7,0 6,0 16,0 Messing 4 x 6 21KBKK06MPN 14,0 M10x1 125,0 7,0 6,0 16,0 Messing vernickelt M12 x 1 21KBKK08MPX 14,0 M10x1 130,0 7,0 6,0 16,0 Messing M12 x 1 21KBKK08MPN 14,0 M10x1 130,0 7,0 6,0 16,0 Messing vernickelt 21KBRP Verschlusskupplung mit Ventil, Push-In Messing vernickelt, NBR A HEX L D D1 6 21KBRP06MPN 14,0 43,5 16,0 13,3 8 21KBRP08MPN 17,0 48,0 16,0 15,3
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=