Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 219 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 21 Serie 21 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 21SFTS Stecknippel ohne Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss Messing A HEX HEX1 B G L L1 L2 Version 4 21SFTS04MXX 14,0 14,0 3,0 M10x1 50,0 17,0 14,0 Messing 4 21SFTS04MXN 9095 21 04 14,0 14,0 3,0 M10x1 50,017,014,0 Messing vernickelt 5 21SFTS05MXX 14,0 17,0 4,0 M12x1 50,0 17,0 14,0 Messing 5 21SFTS05MXN 14,0 17,0 4,0 M12x1 50,017,014,0 Messing vernickelt 6 21SFTS06MXX 14,0 17,0 4,0 M12x1 50,0 17,0 14,0 Messing 6 21SFTS06MXN 9095 21 06 14,0 17,0 4,0 M12x1 50,017,014,0 Messing vernickelt 8 21SFTS08MXX 14,0 17,0 4,0 M12x1 50,0 17,0 14,0 Messing 8 21SFTS08MXN 9095 21 08 14,0 17,0 4,0 M12x1 50,017,014,0 Messing vernickelt 21SFKK Stecknippel ohne Ventil, mit Knickschutzfeder Messing A G L L1 L2 D Version 4 x 6 21SFKK06MXX M10x1 115,0 6,0 6,0 10,0 Messing 4 x 6 21SFKK06MXN M10x1 115,0 6,0 6,0 10,0 Messing vernickelt 6 x 8 21SFKK08MXX M12x1 120,0 6,0 6,0 12,0 Messing 6 x 8 21SFKK08MXN M12x1 120,0 6,0 6,0 12,0 Messing vernickelt 21SFRP Stecknippel ohne Ventil, Push-In Messing vernickelt, NBR A HEX L D 6 21SFRP06MPN 14,0 30,5 13,3 8 21SFRP08MPN 17,0 37,0 15,3 Beidseitig absperrend 21KBA Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing, NBR A HEX L L1 D Version G1/8 21KBAW10MPX 14,0 36,0 7,0 16,0 Messing G1/8 21KBAW10MPN 9201 21 10 14,0 36,0 7,0 16,0 Messing vernickelt G1/4 21KBAW13MPX 17,0 38,0 9,0 16,0 Messing G1/4 21KBAW13MPN 9201 21 13 17,0 38,0 9,0 16,0 Messing vernickelt G3/8 21KBAW17MPX 19,0 38,0 9,0 16,0 Messing G3/8 21KBAW17MPN 19,0 38,0 9,0 16,0 Messing vernickelt M10 x 1 21KBAD10MPX 14,0 37,0 8,0 16,0 Messing M10 x 1 21KBAD10MPN 14,0 37,0 8,0 16,0 Messing vernickelt M12 x 1.5 21KBAD12MPX 17,0 39,0 10,0 16,0 Messing M12 x 1.5 21KBAD12MPN 17,0 39,0 10,0 16,0 Messing vernickelt M14 x 1.5 21KBAD14MPX 17,0 39,0 10,0 16,0 Messing M14 x 1.5 21KBAD14MPN 17,0 39,0 10,0 16,0 Messing vernickelt 21KBI Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing, NBR A HEX L L1 D Version G1/8 21KBIW10MPX 14,0 36,0 9,0 16,0 Messing G1/8 21KBIW10MPN 9214 21 10 14,0 36,0 9,0 16,0 Messing vernickelt G1/4 21KBIW13MPX 17,0 38,0 9,0 16,0 Messing G1/4 21KBIW13MPN 9214 21 13 17,0 38,0 9,0 16,0 Messing vernickelt G3/8 21KBIW17MPX 19,0 38,0 9,0 16,0 Messing G3/8 21KBIW17MPN 19,0 38,0 9,0 16,0 Messing vernickelt M12 x 1.5 21KBIM12MPX 17,0 38,0 6,0 16,0 Messing M12 x 1.5 21KBIM12MPN 17,0 38,0 6,0 16,0 Messing vernickelt M14 x 1.5 21KBIM14MPX 17,0 38,0 6,0 16,0 Messing M14 x 1.5 21KBIM14MPN 17,0 38,0 6,0 16,0 Messing vernickelt

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=