218 Serie 21 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 21SFA Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Messing A HEX L L1 Version G1/8 21SFAW10MXX 14,0 25,0 7,0 Messing G1/8 21SFAW10MXN 9087 21 10 14,0 25,0 7,0 Messing vernickelt G1/4 21SFAW13MXX 17,0 28,0 9,0 Messing G1/4 21SFAW13MXN 9087 21 13 17,0 28,0 9,0 Messing vernickelt G3/8 21SFAW17MXX 19,0 28,0 9,0 Messing G3/8 21SFAW17MXN 19,0 28,0 9,0 Messing vernickelt M10 x 1 21SFAD10MXX 14,0 26,0 8,0 Messing M10 x 1 21SFAD10MXN 14,0 26,0 8,0 Messing vernickelt M12 x 1.5 21SFAD12MXX 17,0 28,0 10,0 Messing M12 x 1.5 21SFAD12MXN 17,0 28,0 10,0 Messing vernickelt M14 x 1.5 21SFAD14MXX 17,0 28,0 10,0 Messing M14 x 1.5 21SFAD14MXN 17,0 28,0 10,0 Messing vernickelt 21SFI Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Messing A HEX L L1 Version G1/8 21SFIW10MXX 14,0 25,0 8,0 Messing G1/8 21SFIW10MXN 9086 21 10 14,0 25,0 8,0 Messing vernickelt G1/4 21SFIW13MXX 17,0 25,0 9,0 Messing G1/4 21SFIW13MXN 9086 21 13 17,0 25,0 9,0 Messing vernickelt G3/8 21SFIW17MXX 19,0 26,0 9,0 Messing G3/8 21SFIW17MXN 19,0 26,0 9,0 Messing vernickelt M12 x 1.5 21SFIM12MXX 17,0 27,0 10,0 Messing M12 x 1.5 21SFIM12MXN 17,0 27,0 10,0 Messing vernickelt M14 x 1.5 21SFIM14MXX 17,0 27,0 10,0 Messing M14 x 1.5 21SFIM14MXN 17,0 27,0 10,0 Messing vernickelt Einseitig absperrend 21SFTF Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Messing A L L1 D Version 4 21SFTF04MXX 32,0 17,0 9,0 Messing 4 21SFTF04MXN 9085 21 04 32,0 17,0 9,0 Messing vernickelt 5 21SFTF05MXX 32,0 17,0 9,0 Messing 5 21SFTF05MXN 32,0 17,0 9,0 Messing vernickelt 6 21SFTF06MXX 32,0 17,0 9,0 Messing 6 21SFTF06MXN 9085 21 06 32,0 17,0 9,0 Messing vernickelt 8 21SFTF08MXX 32,0 17,0 9,0 Messing 8 21SFTF08MXN 9085 21 08 32,0 17,0 9,0 Messing vernickelt 9 21SFTF09MXX 33,0 17,0 10,0 Messing 9 21SFTF09MXN 33,0 17,0 10,0 Messing vernickelt 10 21SFTF10MXX 33,0 17,0 12,0 Messing 10 21SFTF10MXN 33,0 17,0 12,0 Messing vernickelt 21SFKO Stecknippel ohne Ventil, für Kunststoffschlauch Messing A G L L1 L2 D Version 4 x 6 21SFKO06MXX M10x1 32,0 6,0 6,0 10,0 Messing 4 x 6 21SFKO06MXN M10x1 32,0 6,0 6,0 10,0 Messing vernickelt 6 x 8 21SFKO08MXX M12x1 32,0 6,0 6,0 12,0 Messing 6 x 8 21SFKO08MXN M12x1 32,0 6,0 6,0 12,0 Messing vernickelt 21SFKS Stecknippel ohne Ventil, Schottausführung für Kunststoffschlauch Messing A HEX HEX1 B G L L1 L2 Version 4 x 6 21SFKS06MXX 14,0 12,0 3,0 M10x1 43,0 7,0 18,0 Messing 4 x 6 21SFKS06MXN 14,0 12,0 3,0 M10x1 43,0 7,0 18,0 Messing vernickelt 6 x 8 21SFKS08MXX 14,0 17,0 4,0 M12x1 44,0 7,0 18,0 Messing 6 x 8 21SFKS08MXN 14,0 17,0 4,0 M12x1 44,0 7,0 18,0 Messing vernickelt
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=