DE_Level 3 reduit 217 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 21 Serie 21 - Messing/Stahl /eYeO reduit Einseitig absperrend 21KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing, NBR A HEX L L1 D Version 4 21KATF04MPX 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing 4 21KATF04MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing vernickelt 5 21KATF05MPX 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing 5 21KATF05MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing vernickelt 6 21KATF06MPX 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing 6 21KATF06MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing vernickelt 8 21KATF08MPX 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing 8 21KATF08MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing vernickelt 9 21KATF09MPX 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing 9 21KATF09MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing vernickelt 10 21KATF10MPX 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing 10 21KATF10MPN 14,0 46,0 17,0 16,0 Messing vernickelt 21KAKO Verschlusskupplung mit Ventil, für Kunststoffschlauch Messing, NBR A HEX G L L1L2 D Version 4 x 6 21KAKO06MPX 14,0 M10x1 42,0 7,0 6,0 16,0 Messing 4 x 6 21KAKO06MPN 14,0 M10x1 42,0 7,0 6,0 16,0 Messing vernickelt 6 x 8 21KAKO08MPX 14,0 M12x1 42,0 7,0 6,0 16,0 Messing 6 x 8 21KAKO08MPN 14,0 M12x1 42,0 7,0 6,0 16,0 Messing vernickelt 21KAKS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottausführung für Kunststoffschlauch Messing, NBR A HEXHEX1 B G L L1 L2 D Version 4 x 6 21KAKS06MPX 14,0 12,0 3,0 M10x1 54,0 7,0 18,0 16,0 Messing 4 x 6 21KAKS06MPN 14,0 12,0 3,0 M10x1 54,0 7,0 18,0 16,0 Messing vernickelt 6 x 8 21KAKS08MPX 17,0 17,0 4,0 M12x1 54,0 7,0 18,0 16,0 Messing 6 x 8 21KAKS08MPN 17,0 17,0 4,0 M12x1 54,0 7,0 18,0 16,0 Messing vernickelt Einseitig absperrend 21KATS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss Messing, NBR A HEXHEX1 B G L L1 L2 D Version 4 21KATS04MPX 12,0 12,0 4,0 M10x1 60,0 17,0 14,0 16,0 Messing 4 21KATS04MPN 12,0 12,0 4,0 M10x1 60,0 17,0 14,0 16,0 Messing vernickelt 5 21KATS05MPX 17,0 17,0 4,0 M12x1 60,0 17,0 14,0 16,0 Messing 5 21KATS05MPN 17,0 17,0 4,0 M12x1 60,0 17,0 14,0 16,0 Messing vernickelt 6 21KATS06MPX 17,0 17,0 4,0 M12x1 60,0 17,0 14,0 16,0 Messing 6 21KATS06MPN 17,0 17,0 4,0 M12x1 60,0 17,0 14,0 16,0 Messing vernickelt 8 21KATS08MPX 17,0 17,0 4,0 M12x1 60,0 17,0 14,0 16,0 Messing 8 21KATS08MPN 17,0 17,0 4,0 M12x1 60,0 17,0 14,0 16,0 Messing vernickelt 9 21KATS09MPX 17,0 19,0 4,0 M14x1 60,0 17,0 14,0 16,0 Messing 9 21KATS09MPN 17,0 19,0 4,0 M14x1 60,0 17,0 14,0 16,0 Messing vernickelt 10 21KATS10MPX 17,0 19,0 4,0 M14x1 60,0 17,0 14,0 16,0 Messing 10 21KATS10MPN 17,0 19,0 4,0 M14x1 60,0 17,0 14,0 16,0 Messing vernickelt 21KAKK Verschlusskupplung mit Ventil, mit Knickschutzfeder Messing, NBR A HEX G L L1L2 D Version 4 x 6 21KAKK06MPX 14,0 M10x1 125,0 7,0 6,0 16,0 Messing 4 x 6 21KAKK06MPN 14,0 M10x1 125,0 7,0 6,0 16,0 Messing vernickelt 6 x 8 21KAKK08MPX 14,0 M10x1 130,0 7,0 6,0 16,0 Messing 6 x 8 21KAKK08MPN 14,0 M10x1 130,0 7,0 6,0 16,0 Messing vernickelt 21KARP Verschlusskupplung mit Ventil, Push-In Messing vernickelt, NBR A HEX L D D1 6 21KARP06MPN 14,0 43,5 16,0 13,3 8 21KARP08MPN 17,0 48,0 16,0 15,3
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=