216 Nennweite 5 = 20 mm² Serie 21 - Messing/Stahl 1ennweite Serie 0eVViQJ StaKO * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Mini-Industriekupplung mit dem weltweit verbreitetsten Profil dieser Nennweite. Ãberdurchschnittliche Durchflussleistungen für flüssige und gasförmige Medien. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. Kleine Baumaße und große Bandbreite an Werkstoffen und Ventilvarianten. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 550 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 7 l/min. Druckabfall 0,5 bar KA Einseitig absperrend Euro Profil Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 310 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 2,7 l/min. Druckabfall 0,5 bar KB Beidseitig absperrend Druckbereich*: bis 8 bar Material: • Kupplung: Messing • Stecker: Messing • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Wasser: 2,7 l/min. Druckabfall 0,5 bar KL Dry-break Staubschutzkappen (S. 357) für Kupplung Art.-Nr. SK16S Single Shut-Off 21KAA Coupler with valve, Male Thread Brass, NBR A HEX L L1 D Version G1/8 21KAAW10MPX 14.0 36.0 7.0 16.0 Brass G1/8 21KAAW10MPN 14.0 36.0 7.0 16.0 Nickel-plated brass G1/4 21KAAW13MPX 17.0 38.0 9.0 16.0 Brass G1/4 21KAAW13MPN 17.0 38.0 9.0 16.0 Nickel-plated brass G3/8 21KAAW17MPX 19.0 38.0 9.0 16.0 Brass G3/8 21KAAW17MPN 19.0 38.0 9.0 16.0 Nickel-plated brass M10 x 1 21KAAD10MPX 14.0 37.0 8.0 16.0 Brass M10 x 1 21KAAD10MPN 14.0 37.0 8.0 16.0 Nickel-plated brass M12 x 1.5 21KAAD12MPX 17.0 39.0 10.0 16.0 Brass M12 x 1.5 21KAAD12MPN 17.0 39.0 10.0 16.0 Nickel-plated brass M14 x 1.5 21KAAD14MPX 17.0 39.0 10.0 16.0 Brass M14 x 1.5 21KAAD14MPN 17.0 39.0 10.0 16.0 Nickel-plated brass Single Shut-Off 21KAI Coupler with valve, Female Thread Brass, NBR A HEX L L1 D Version G1/8 21KAIW10MPX 14.0 36.0 9.0 16.0 Brass G1/8 21KAIW10MPN 14.0 36.0 9.0 16.0 Nickel-plated brass G1/4 21KAIW13MPX 17.0 38.0 9.0 16.0 Brass G1/4 21KAIW13MPN 17.0 38.0 9.0 16.0 Nickel-plated brass G3/8 21KAIW17MPX 19.0 38.0 9.0 16.0 Brass G3/8 21KAIW17MPN 19.0 38.0 9.0 16.0 Nickel-plated brass M12 x 1.5 21KAIM12MPX 17.0 38.0 6.0 16.0 Brass M12 x 1.5 21KAIM12MPN 17.0 38.0 6.0 16.0 Nickel-plated brass M14 x 1.5 21KAIM14MPX 17.0 38.0 6.0 16.0 Brass M14 x 1.5 21KAIM14MPN 17.0 38.0 6.0 16.0 Nickel-plated brass Einseitig absperrend 21KAA Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing, NBR 14,0 36,0 7,0 16,0 Messing 14,0 36,0 7,0 16,0 Messing vernickelt 17,0 38,0 9,0 16,0 Messing 17,0 38,0 9,0 16,0 Messing vernickelt 19,0 38,0 9,0 16,0 Messing 19,0 38,0 9,0 16,0 Messing vernickelt 14,0 37,0 8,0 16,0 Messing 14,0 37,0 8,0 16,0 Messing vernickelt 17,0 39,0 10,0 16,0 Messing 17,0 39,0 10,0 16,0 Messing vernickelt 17,0 39,0 10,0 16,0 Messing 17,0 39,0 10,0 16,0 Messing vernickelt Einseitig absperrend 21KAI Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing, NBR 14,0 36,0 9,0 16,0 Messing 14,0 36,0 9,0 16,0 Messing vernickelt 17,0 38,0 9,0 16,0 Messing 17,0 38,0 9,0 16,0 Messing vernickelt 19,0 38,0 9,0 16,0 Messing 19,0 38,0 9,0 16,0 Messing vernickelt 17,0 38,0 6,0 16,0 Messing 17,0 38,0 6,0 16,0 Messing vernickelt 17,0 38,0 6,0 16,0 Messing 17,0 38,0 6,0 16,0 Messing vernickelt
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=