214 Einseitig absperrend 17KAAK Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D R1/4 17KAAK13SPN 9105 17 13 19,0 63,0 12,0 23,0 R3/8 17KAAK17SPN 19,0 62,0 12,0 23,0 R1/2 17KAAK21SPN 9105 17 21 22,0 63,0 17,0 23,0 17KAIW Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D G1/4 17KAIW13SPN 9114 17 13 19,0 58,0 9,0 23,0 G3/8 17KAIW17SPN 9114 17 17 19,0 57,0 9,0 23,0 G1/2 17KAIW21SPN 9114 17 21 24,0 60,0 12,0 23,0 Einseitig absperrend 17KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing / Stahl vernickelt, NBR A HEX L L1 D 6 17KATF06SPN 19,0 76,0 25,0 23,0 8 17KATF08SPN 19,0 76,0 25,0 23,0 10 17KATF10SPN 19,0 76,0 25,0 23,0 13 17KATF13SPN 19,0 76,0 25,0 23,0 Nennweite 5 = 20 mm² Serie 17 - Messing/Stahl Single Shut-Off 17KAAK Coupler with valve, Male Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 63.0 12.0 23.0 19.0 62.0 12.0 23.0 22.0 63.0 17.0 23.0 17KAIW Coupler with valve, Female Thread Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 58.0 9.0 23.0 19.0 57.0 9.0 23.0 24.0 60.0 12.0 23.0 Single Shut-Off 17KATF Coupler with valve, Hose Barb Nickel-plated brass/steel, NBR 19.0 76.0 25.0 23.0 19.0 76.0 25.0 23.0 19.0 76.0 25.0 23.0 19.0 76.0 25.0 23.0 1ennweite Serie 0eVViQJ StaKO Druckbereich*: bis 35 bar Material: • Kupplung: Messing/Stahl vernickelt • Stecker: Stahl vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C (NBR) Durchfluss Luft: 890 l/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,5 bar Durchfluss Wasser: 11 l/min. Druckabfall 0,5 bar * maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-fachem Sicherheitsfaktor. Messing Stahl Industriekupplung mit britischem Profil, die speziell für Druckluftanwendungen in der Industrie geeignet ist. Kupplungssystem mit Einhandbedienung. High Flow Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall. Durch die schlanke Bauweise und das geringe Gewicht vielseitig verwendbar. - Auf Anfrage erhältlich: • mit weiteren Anschlussvarianten • weitere Dichtungsvarianten für verschiedene Temperaturbereiche und Medien KA Einseitig absperrend Britisches Profil
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=