Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

212 Nennweite 5 Standard Serie 1ennweite StaQdard Serie Das Standard-Sortiment bietet eine robuste Bauweise und einen guten Kompromiss zwischen Größe- und Durchflussleistung. - Robuste Bauweise - perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen - Vernickeltes Messing für Korrosionsbeständigkeit eigenes Profil Druckbereich*: bis 20 bar Material: • Kupplung: Messing vernickelt • Stecker: Stahl verzinkt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (NBR) Durchfluss Luft: 480 Nl/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,6 bar KA Einseitig absperrend Single Shut-Off Single Shut-Off 0172Coupler with valve, Female BSPP Thread Nickel-plated brass, NBR DN C E F G L Kg 5.0 G1/4 0172 05 13 11.0 19.0 21 47.0 Standard Series: single shut-off = 480 Nl/min 0187Plug without valve, Male BSPP Thread Zinc-plated blister steel DN C E F L Kg 5.0 G1/8 0187 05 10 7.0 14.0 4.0 5.0 G1/4 0187 05 13 9.5 17.0 5.0 Probe without Shut-off 0186Plug without valve, Female BSPP Thread Zinc-plated blister steel DN C E F L Kg 5.0 G1/4 0186 05 13 12.0 17.0 17.0 Probe without Shut-off 0185Plug without valve, with Barb Connection for Flexible Tubing Zinc-plated blister steel DN ØD ØD1 L Kg 5.0 4 6 0185 04 00 22.5 5.0 7 9 0185 07 00 22.5 5.0 10 12.2 0185 10 00 22.5 Probe without Shut-off Einseitig absperrend Einseitig absperrend 0172 Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C E F G L 5,0 G1/4 0172 05 13 11,0 19,0 21 47,0 Standard Serie: einseitig absperrend = 480 Nl/min 0187 Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde BSPP Stahl verzinkt NW C E F L 5,0 G1/8 0187 05 10 7,0 14,0 4,0 5,0 G1/4 0187 05 13 9,5 17,0 5,0 Stecker ohne Ventil Stecknippel mit Ventil, Innengewinde BSPP Stahl verzinkt NW C E F L 5,0 G1/4 0186 05 13 12,0 17,0 17,0 Stecker ohne Ventil Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss für flexible Schläuche Stahl verzinkt NW ØD ØD1 L 5,0 4 6,0 0185 04 00 22,5 5,0 7 9,0 0185 07 00 22,5 5,0 10 12,2 0185 10 00 22,5 Stecker ohne Ventil

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=