Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 211 02 // Kupplungen Messing/Stahl Mini-Serie Nennweite 3 Mini Serie 02 // Kupplungen Messing/Stahl Mini Serie 1ennweite 0ini Serie Die einseitig absperrende Mini-Serie bietet eine platzsparende Lösung für häufiges Verbinden und Trennen von Schläuchen oder pneumatischen Anschlüssen. - Kompakte Bauweise und ergonomisches Design - Farbkodierung: Erkennen der Kreisläufe auf einen Blick - Einfaches Entkuppeln Einhandbedienung eigenes Profil Druckbereich*: bis 20 bar Material: • Kupplung: Technisches Polymer, Messing vernickelt • Stecker: Messing vernickelt • Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (NBR) Durchfluss Luft: 165 Nl/min. Eingangsdruck 6 bar, Druckabfall 0,6 bar KF Straight-Through Straight-Through 0171 Coupler without valve, Male BSPT Thread Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR ØG DN C F G L Kg 3.0 R1/8 0171 03 10 01 13.0 17 24.5 3.0 R1/8 0171 03 10 02 13.0 17 24.5 3.0 R1/8 0171 03 10 03 13.0 17 24.5 3.0 R1/8 0171 03 10 04 13.0 17 24.5 3.0 R1/8 0171 03 10 05 13.0 17 24.5 Straight-through 0181 Plug without valve, with Barb Connection for Polyamide (PA) Tubing Nickel-plated brass DN ØD ØD1 L Kg 3.0 4 4.7 0181 04 06 19.0 Probe without Shut-off 0180 Plug without valve, with Barb Connection for Flexible Tubing Nickel-plated brass DN ØD ØD1 L Kg 3.0 4 6 0180 04 00 19.0 3.0 5 6.5 0180 05 00 19.0 Probe without Shut-off 3150 Plug without valve, with LF 3000 Push-In Connection Nickel-plated brass, NBR DN ØD G L L1 Kg 3.0 4 3150 00 61 8.5 39.0 18.0 Probe without Shut-off mit freiem Durchgang Mit freiem Durchgang Mit freiem Durchgang 0171 Verschlusskupplung ohne Ventil, Außengewinde BSPT Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR NW C F G L 3,0 R1/8 0171 03 10 01 13,0 17 24,5 3,0 R1/8 0171 03 10 02 13,0 17 24,5 3,0 R1/8 0171 03 10 03 13,0 17 24,5 3,0 R1/8 0171 03 10 04 13,0 17 24,5 3,0 R1/8 0171 03 10 05 13,0 17 24,5 freier Durchgang Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss für Polyamidschlauch (PA) Messing vernickelt NW ØD ØD1 L 3,0 4 4,7 0181 04 06 19,0 Stecker ohne Ventil Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss für flexible Schläuche Messing vernickelt NW ØD ØD1 L 3,0 4 6,0 0180 04 00 19,0 3,0 5 6,5 0180 05 00 19,0 Stecker ohne Ventil Stecknippel ohne Ventil, mit Push-In Anschluss LF 3000® Messing vernickelt, NBR NW ØD G L L1 3,0 4 3150 00 61 8,5 39,0 18,0 Stecker ohne Ventil

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=