Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

210 Serie 20 - Messing/Stahl Beidseitig absperrend 20SBA Stecknippel mit Ventil, Außengewinde Messing, NBR A HEX L L1 Version M5 20SBAM05MPX 9,0 28,0 5,0 Messing M5 20SBAM05MPN 9287 20 19 9,0 28,0 5,0 Messing vernickelt G1/8 20SBAW10MPX 11,0 30,0 7,0 Messing G1/8 20SBAW10MPN 9287 20 10 11,0 30,0 7,0 Messing vernickelt 20SBI Stecknippel mit Ventil, Innengewinde Messing, NBR A HEX L L1 Version M5 20SBIM05MPX 9,0 26,0 5,0 Messing M5 20SBIM05MPN 9286 20 19 9,0 26,0 5,0 Messing vernickelt G1/8 20SBIW10MPX 12,0 30,0 7,0 Messing G1/8 20SBIW10MPN 9286 20 10 12,0 30,0 7,0 Messing vernickelt 20SBTF Stecknippel mit Ventil, Schlauchanschluss Messing, NBR A HEX L L1 Version 3 20SBTF03MPX 8,0 36,0 13,0 Messing 3 20SBTF03MPN 9285 20 03 8,0 36,0 13,0 Messing vernickelt 4 20SBTF04MPX 8,0 36,0 13,0 Messing 4 20SBTF04MPN 9285 20 04 8,0 36,0 13,0 Messing vernickelt 5 20SBTF05MPX 8,0 36,0 13,0 Messing 5 20SBTF05MPN 9285 20 05 8,0 36,0 13,0 Messing vernickelt Beidseitig absperrend 20SBKO Stecknippel mit Ventil, für Kunststoffschlauch Messing, NBR A HEX G L L1 L2 Version 3 x 4 20SBKO04MPX 9,0 M7x0,5 30,5 7,0 5,0 Messing 3 x 4 20SBKO04MPN 9,0 M7x0,5 30,5 7,0 5,0 Messing vernickelt 3 x 5 20SBKO05MPX 9,0 M7x0,5 30,5 7,0 5,0 Messing 3 x 5 20SBKO05MPN 9,0 M7x0,5 30,5 7,0 5,0 Messing vernickelt 4 x 6 20SBKO06MPX 9,0 M8x0,5 30,5 7,0 5,0 Messing 4 x 6 20SBKO06MPN 9,0 M8x0,5 30,5 7,0 5,0 Messing vernickelt 20SBKS Stecknippel mit Ventil, Schottausführung für Kunststoffschlauch Messing, NBR A HEXHEX1 B G L L1 L2 D Version 3 x 4 20SBKS04MPX 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 46,5 7,0 17,0 10,0 Messing 3 x 4 20SBKS04MPN 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 46,5 7,0 17,0 10,0 Messing vernickelt 3 x 5 20SBKS05MPX 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 46,5 7,0 17,0 10,0 Messing 3 x 5 20SBKS05MPN 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 46,5 7,0 17,0 10,0 Messing vernickelt 4 x 6 20SBKS06MPX 12,0 12,0 3,5 M8x0,5 46,5 7,0 17,0 10,0 Messing 4 x 6 20SBKS06MPN 12,0 12,0 3,5 M8x0,5 46,5 7,0 17,0 10,0 Messing vernickelt 20SBTS Stecknippel mit Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss Messing, NBR A HEX HEX1 B G L L1 L2 Version 3 20SBTS03MPX 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 52,5 13,0 17,0 Messing 3 20SBTS03MPN 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 52,5 13,0 17,0 Messing vernickelt 4 20SBTS04MPX 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 52,5 13,0 17,0 Messing 4 20SBTS04MPN 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 52,5 13,0 17,0 Messing vernickelt 20SBRP Stecknippel mit Ventil, Push-In Messing vernickelt, NBR A HEX L 3 x 4 20SBRP04MPN 10,0 34,0

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=