Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 209 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 20 Serie 20 - Messing/Stahl Beidseitig absperrend 20KBI Verschlusskupplung mit Ventil, Innengewinde Messing, NBR A HEX L L1 D Version M5 20KBIM05MPX 9,0 26,0 5,0 10,0 Messing M5 20KBIM05MPN 9214 20 19 9,0 26,0 5,0 10,0 Messing vernickelt G1/8 20KBIW10MPX 12,0 28,0 7,0 10,0 Messing G1/8 20KBIW10MPN 9214 20 10 12,0 28,0 7,0 10,0 Messing vernickelt 20KBTF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing, NBR A L L1 D Version 3 20KBTF03MPX 35,0 13,0 10,0 Messing 3 20KBTF03MPN 35,0 13,0 10,0 Messing vernickelt 4 20KBTF04MPX 35,0 13,0 10,0 Messing 4 20KBTF04MPN 35,0 13,0 10,0 Messing vernickelt 5 20KBTF05MPX 35,0 13,0 10,0 Messing 5 20KBTF05MPN 35,0 13,0 10,0 Messing vernickelt 20KBKO Verschlusskupplung mit Ventil, für Kunststoffschlauch Messing, NBR A HEX G L L1L2 D Version 3 x 4 20KBKO04MPX 9,0 M7x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 Messing 3 x 4 20KBKO04MPN 9,0 M7x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 Messing vernickelt 3 x 5 20KBKO05MPX 9,0 M7x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 Messing 3 x 5 20KBKO05MPN 9,0 M7x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 Messing vernickelt 4 x 6 20KBKO06MPX 9,0 M8x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 Messing 4 x 6 20KBKO06MPN 9,0 M8x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 Messing vernickelt Beidseitig absperrend 20KBKS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottausführung für Kunststoffschlauch Messing, NBR A HEXHEX1 B G L L1 L2 D Version 3 x 4 20KBKS04MPX 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 45,0 7,0 17,0 10,0 Messing 3 x 4 20KBKS04MPN 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 45,0 7,0 17,0 10,0 Messing vernickelt 3 x 5 20KBKS05MPX 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 45,0 7,0 17,0 10,0 Messing 3 x 5 20KBKS05MPN 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 45,0 7,0 17,0 10,0 Messing vernickelt 4 x 6 20KBKS06MPX 12,0 12,0 3,5 M8x0,5 45,0 7,0 17,0 10,0 Messing 4 x 6 20KBKS06MPN 12,0 12,0 3,5 M8x0,5 45,0 7,0 17,0 10,0 Messing vernickelt 20KBTS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss Messing, NBR A HEXHEX1 B G L L1 L2 D Version 3 20KBTS03MPX 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 51,0 13,0 17,0 10,0 Messing 3 20KBTS03MPN 9226 20 03 12,0 11,03,0M7x0,5 51,013,017,010,0 Messing vernickelt 4 20KBTS04MPX 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 51,0 13,0 17,0 10,0 Messing 4 20KBTS04MPN 9226 20 04 12,0 11,03,0M7x0,5 51,013,017,010,0 Messing vernickelt 20KBRP Verschlusskupplung mit Ventil, Push-In Messing vernickelt, NBR A HEX L D 4 20KBRP04MPN 10,0 35,0 10,0

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=