Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

208 Serie 20 - Messing/Stahl Einseitig absperrend 20SFTF Stecknippel ohne Ventil, Schlauchanschluss Messing A L L1 D Version 3 20SFTF03MXX 24,0 13,0 7,0 Messing 3 20SFTF03MXN 9085 20 03 24,0 13,0 7,0 Messing vernickelt 4 20SFTF04MXX 24,0 13,0 7,0 Messing 4 20SFTF04MXN 9085 20 04 24,0 13,0 7,0 Messing vernickelt 5 20SFTF05MXX 22,0 13,0 9,0 Messing 5 20SFTF05MXN 9085 20 05 22,0 13,0 9,0 Messing vernickelt 20SFKO Stecknippel ohne Ventil, für Kunststoffschlauch Messing A HEX G L L1 L2 Version 3 x 4 20SFKO04MXX 7,0 M7x0,5 25,0 7,0 5,0 Messing 3 x 4 20SFKO04MXN 7,0 M7x0,5 25,0 7,0 5,0 Messing vernickelt 3 x 5 20SFKO05MXX 7,0 M7x0,5 25,0 7,0 5,0 Messing 3 x 5 20SFKO05MXN 7,0 M7x0,5 25,0 7,0 5,0 Messing vernickelt 4 x 6 20SFKO06MXX 8,0 M8x0,5 25,0 7,0 5,0 Messing 4 x 6 20SFKO06MXN 8,0 M8x0,5 25,0 7,0 5,0 Messing vernickelt 20SFKS Stecknippel ohne Ventil, Schottausführung für Kunststoffschlauch Messing A HEX HEX1 B G L L1 L2 Version 3 x 4 20SFKS04MXX 11,0 11,0 3,0 M7x0,5 38,0 7,0 17,0 Messing 3 x 4 20SFKS04MXN 11,0 11,0 3,0 M7x0,5 38,0 7,0 17,0 Messing vernickelt 3 x 5 20SFKS05MXX 11,0 11,0 3,0 M7x0,5 38,0 7,0 17,0 Messing 3 x 5 20SFKS05MXN 11,0 11,0 3,0 M7x0,5 38,0 7,0 17,0 Messing vernickelt 4 x 6 20SFKS06MXX 12,0 12,0 3,0 M8x0,5 38,0 7,0 17,0 Messing 4 x 6 20SFKS06MXN 12,0 12,0 3,0 M8x0,5 38,0 7,0 17,0 Messing vernickelt Einseitig absperrend 20SFTS Stecknippel ohne Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss Messing A HEX HEX1 B G L L1 L2 Version 3 20SFTS03MXX 12,0 11,0 3,5 M7x0,5 45,0 13,0 18,0 Messing 3 20SFTS03MXN 9095 20 03 12,0 11,0 3,5 M7x0,545,013,018,0 Messing vernickelt 4 20SFTS04MXX 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 45,0 13,0 17,0 Messing 4 20SFTS04MXN 9095 20 04 12,0 11,0 3,0 M7x0,545,013,017,0 Messing vernickelt 20SFRP Stecknippel ohne Ventil, Push-In Messing vernickelt, NBR A HEX L D 4 20SFRP04MPN 10,0 35,0 10,0 Beidseitig absperrend 20KBA Verschlusskupplung mit Ventil, Außengewinde Messing, NBR A HEX L L1 D Version M5 20KBAM05MPX 9,0 26,0 5,0 10,0 Messing M5 20KBAM05MPN 9201 20 19 9,0 26,0 5,0 10,0 Messing vernickelt G1/8 20KBAW10MPX 11,0 28,0 7,0 10,0 Messing G1/8 20KBAW10MPN 9201 20 10 11,0 28,0 7,0 10,0 Messing vernickelt

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=