Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 207 02 // Kupplungen Messing/Stahl Serie 20 Serie 20 - Messing/Stahl /eYeO reduit Einseitig absperrend 20KATF Verschlusskupplung mit Ventil, Schlauchanschluss Messing, NBR A L L1 D Version 3 20KATF03MPX 35,0 13,0 10,0 Messing 3 20KATF03MPN 35,0 13,0 10,0 Messing vernickelt 4 20KATF04MPX 35,0 13,0 10,0 Messing 4 20KATF04MPN 35,0 13,0 10,0 Messing vernickelt 5 20KATF05MPX 35,0 13,0 10,0 Messing 5 20KATF05MPN 35,0 13,0 10,0 Messing vernickelt 20KAKO Verschlusskupplung mit Ventil, für Kunststoffschlauch Messing, NBR A HEX G L L1L2 D Version 3 x 4 20KAKO04MPX 9,0 M7x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 Messing 3 x 4 20KAKO04MPN 9,0 M7x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 Messing vernickelt 3 x 5 20KAKO05MPX 9,0 M7x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 Messing 3 x 5 20KAKO05MPN 9,0 M7x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 Messing vernickelt 4 x 6 20KAKO06MPX 9,0 M8x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 Messing 4 x 6 20KAKO06MPN 9,0 M8x0,5 34,0 7,0 5,0 10,0 Messing vernickelt 20KAKS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottausführung für Kunststoffschlauch Messing, NBR A HEXHEX1 B G L L1 L2 D Version 3 x 4 20KAKS04MPX 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 45,0 7,0 17,0 10,0 Messing 3 x 4 20KAKS04MPN 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 45,0 7,0 17,0 10,0 Messing vernickelt 3 x 5 20KAKS05MPX 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 45,0 7,0 17,0 10,0 Messing 3 x 5 20KAKS05MPN 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 45,0 7,0 17,0 10,0 Messing vernickelt 4 x 6 20KAKS06MPX 12,0 11,0 3,0 M8x0,5 45,0 7,0 17,0 10,0 Messing 4 x 6 20KAKS06MPN 12,0 11,0 3,0 M8x0,5 45,0 7,0 17,0 10,0 Messing vernickelt Einseitig absperrend 20KATS Verschlusskupplung mit Ventil, Schottverschraubung für Schlauchanschluss Messing, NBR A HEXHEX1 B G L L1 L2 D Version 3 20KATS03MPX 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 51,0 13,0 17,0 10,0 Messing 3 20KATS03MPN 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 51,0 13,0 17,0 10,0 Messing vernickelt 4 20KATS04MPX 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 51,0 13,0 17,0 10,0 Messing 4 20KATS04MPN 12,0 11,0 3,0 M7x0,5 51,0 13,0 17,0 10,0 Messing vernickelt 20KARP Verschlusskupplung mit Ventil, Push-In Messing vernickelt, NBR A HEX L D 4 20KARP04MPN 10,0 35,0 10,0 20SFA Stecknippel ohne Ventil, Außengewinde Messing A HEX L L1 Version M5 20SFAM05MXX 7,0 18,0 5,0 Messing M5 20SFAM05MXN 9087 20 19 7,0 18,0 5,0 Messing vernickelt G1/8 20SFAW10MXX 11,0 20,0 7,0 Messing G1/8 20SFAW10MXN 9087 20 10 11,0 20,0 7,0 Messing vernickelt 20SFI Stecknippel ohne Ventil, Innengewinde Messing A HEX L L1 Version M5 20SFIM05MXX 7,0 17,0 5,0 Messing M5 20SFIM05MXN 9086 20 19 7,0 17,0 5,0 Messing vernickelt G1/8 20SFIW10MXX 12,0 19,0 7,0 Messing G1/8 20SFIW10MXN 9086 20 10 12,0 19,0 7,0 Messing vernickelt

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=